Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kryty potrubí jsou kvalitní ochranné krytky, které jsou ideální pro trubky a potrubí. Tyto zatlačovací krytky jsou navrženy tak, aby zabránily průniku nečistot a vlhkosti, kontaminaci a korozi během skladování, přepravy a výrobních procesů. Snadno se nasazují a dají se sundat, ať už automatizovaným zařízením nebo ručně.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTXTPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Jmenovitý průměr potrubí | H | d | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,7041 Kč - 19,7619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 18,8293 Kč - 20,9214 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 18,8293 Kč - 29,29 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.614 in
41.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
| 3,2667 Kč - 5,0816 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 0,794 Kč - 1,2351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,4292 Kč - 2,2232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,588 Kč - 2,4702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 40,8347 Kč - 45,3719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.988 in
50.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 58,9834 Kč - 65,5371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.969 in
50.0 mm
|
9.528 in
242.0 mm
|
||
| 127,0413 Kč - 197,6198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12"
|
1.949 in
49.5 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 27,2231 Kč - 30,2479 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
||
| 58,9834 Kč - 65,5371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.654 in
42.0 mm
|
7.626 in
193.7 mm
|
||
| 101,1793 Kč - 112,4214 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.969 in
50.0 mm
|
12.402 in
315.0 mm
|
||
| 283,5744 Kč - 441,1157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20"
|
2.657 in
67.5 mm
|
20 in
508.0 mm
|
||
| 1,2477 Kč - 1,9409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,588 Kč - 2,4702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,588 Kč - 2,4702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 58,9834 Kč - 91,752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8"
|
1.756 in
44.6 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 204,1735 Kč - 226,8595 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16"
|
2.492 in
63.3 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 2,1551 Kč - 3,3524 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.811 in
20.6 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku