Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento sortiment madel ke skříním má zakulacenou tyčovou rukojeť v tvaru můstku. Běžně se používají k otevírání a zavírání dveří a krytů těžkých skříní.
Mají ergonomický tvar, který poskytuje vynikající stabilitu a hladký povrch. Jsou ekonomickým mnohostranným řešením, které vypadá elegantně a profesionálně v různém prostředí.
Vhodné pro různé situace; provedení s montáží zepředu nebo zezadu. Používají se na železnici, u strojů a zařízení, elektronického a průmyslového vybavení.
Materiál: hliník Barva: přírodní, černá Produktová řada: SR78010, SR78000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | w1 | h1 | Barva | d2 | d1 | Uchycení | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329,361 Kč - 387,60 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
přírodní
|
17.0
|
M6
|
Montáž z přední strany
|
||
| 317,217 Kč - 373,2261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
černá
|
17.0
|
M8
|
Montáž zezadu
|
||
| 638,648 Kč - 751,4087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
přírodní
|
17.0
|
M8
|
Montáž zezadu
|
||
| 247,578 Kč - 291,1957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
přírodní
|
13.0
|
M6
|
Montáž zezadu
|
||
| 240,887 Kč - 283,513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
přírodní
|
13.0
|
M6
|
Montáž zezadu
|
||
| 243,117 Kč - 285,9913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
přírodní
|
13.0
|
M5
|
Montáž z přední strany
|
||
| 454,265 Kč - 534,5609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
černá
|
17.0
|
M6
|
Montáž z přední strany
|
||
| 250,057 Kč - 294,1696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
přírodní
|
17.0
|
M8
|
Montáž zezadu
|
||
| 285,743 Kč - 336,0522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
černá
|
13.0
|
M6
|
Montáž zezadu
|
||
| 271,122 Kč - 318,9522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
černá
|
13.0
|
M6
|
Montáž zezadu
|
||
| 376,696 Kč - 443,113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
černá
|
17.0
|
M8
|
Montáž zezadu
|
||
| 257,243 Kč - 302,5957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
přírodní
|
17.0
|
M8
|
Montáž zezadu
|
||
| 323,909 Kč - 381,1565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
černá
|
17.0
|
M8
|
Montáž zezadu
|
||
| 211,148 Kč - 248,3217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
přírodní
|
13.0
|
M6
|
Montáž zezadu
|
||
| 276,822 Kč - 325,6435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
černá
|
13.0
|
M6
|
Montáž zezadu
|
||
| 975,691 Kč - 1 147,9304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
přírodní
|
13.0
|
M5
|
Montáž z přední strany
|
||
| 660,704 Kč - 777,1826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
černá
|
17.0
|
M8
|
Montáž zezadu
|
||
| 320,687 Kč - 377,1913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
černá
|
13.0
|
M5
|
Montáž z přední strany
|
||
| 313,50 Kč - 368,7652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
černá
|
17.0
|
M8
|
Montáž zezadu
|
||
| 355,63 Kč - 418,3304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
černá
|
17.0
|
M8
|
Montáž zezadu
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku