Menu Vyhledávání

Panty vysaditelné – kovové – odsazené

Skladem

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Materiál: zinek tlakově litý, ocel, ocel nerezavějící Barva: černá, přírodní, šedá, , Chrom Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 29
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Barva Provedení Materiál Celková šířka Koupit
986,0655 Kč - 1 533,8795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
pravé
ocel nerezavějící
50.0 mm
1 124,669 Kč - 1 574,5366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
Chrom
levé
ocel nerezavějící
50.0 mm
445,8198 Kč - 693,4974 Kč 40 Skladem
50.0 mm
Grey
pravé
ocel nerezavějící
50.0 mm
857,6494 Kč - 1 334,1214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
Grey
pravé
ocel nerezavějící
60.0 mm
666,1725 Kč - 666,1725 Kč 40 Skladem
50.0 mm
Grey
levé
ocel nerezavějící
50.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
Grey
levé
ocel nerezavějící
60.0 mm
419,4065 Kč - 652,4101 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
Grey
levé
ocel nerezavějící
40.0 mm
419,4065 Kč - 652,4101 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
Grey
pravé
ocel nerezavějící
40.0 mm
148,3538 Kč - 230,7723 Kč 4 Skladem
85.0 mm
černá
pravé
zinek tlakově litý
67.5 mm
173,132 Kč - 242,3849 Kč 5 Skladem
85.0 mm
černá
levé
zinek tlakově litý
67.5 mm
187,1233 Kč - 291,0809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
černá
levé
zinek tlakově litý
70.0 mm
20075002 189,894 Kč - 189,894 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
levé
ocel nerezavějící
80.0 mm
136,1157 Kč - 211,7355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
Chrom
levé
zinek tlakově litý
70.0 mm
46,0207 Kč - 51,1341 Kč 19 Skladem
80.0 mm
levé
ocel
80.0 mm
205,8175 Kč - 288,1446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
černá
levé
ocel nerezavějící
75.0 mm
42,4603 Kč - 47,1782 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
Grey
pravé
ocel
80.0 mm
165,2756 Kč - 231,3858 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
černá
levé
ocel nerezavějící
75.0 mm
187,1233 Kč - 291,0809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
černá
pravé
zinek tlakově litý
70.0 mm
103,6158 Kč - 161,1802 Kč 6 Skladem
64.0 mm
černá
pravé
zinek tlakově litý
32.5 mm
144,4088 Kč - 202,1724 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
64.0 mm
černá
levé
zinek tlakově litý
17.0 mm
  • z/ze 2
Panty vysaditelné pravé 60.0 mm 50.0 mm ocel nerezavějící

10100950

Cenové rozmezí
1 533,8795 Kč - 986,0655 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    Utahovací matice
  • Provedení
    pravé
Panty vysaditelné levé 60.0 mm 50.0 mm ocel nerezavějící

10100967

Cenové rozmezí
1 574,5366 Kč - 1 124,669 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    Utahovací matice
  • Provedení
    levé
Panty vysaditelné pravé 50.0 mm 50.0 mm ocel nerezavějící

10098479

Cenové rozmezí
693,4974 Kč - 445,8198 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
  • Tvar otvoru
    průchozí
  • Provedení
    pravé
Panty vysaditelné pravé 60.0 mm 60.0 mm ocel nerezavějící

10099254

Cenové rozmezí
1 334,1214 Kč - 857,6494 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    60.0 mm
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
  • Tvar otvoru
    průchozí
  • Provedení
    pravé
Panty vysaditelné levé 50.0 mm 50.0 mm ocel nerezavějící

10420652

Cenové rozmezí
666,1725 Kč - 666,1725 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
  • Tvar otvoru
    průchozí
  • Provedení
    levé
Panty vysaditelné levé 60.0 mm 60.0 mm ocel nerezavějící

10099261


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    60.0 mm
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
  • Tvar otvoru
    průchozí
  • Provedení
    levé
Panty vysaditelné levé 40.0 mm 40.0 mm ocel nerezavějící

10099131

Cenové rozmezí
652,4101 Kč - 419,4065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
  • Tvar otvoru
    průchozí
  • Provedení
    levé
Panty vysaditelné pravé 40.0 mm 40.0 mm ocel nerezavějící

10099124

Cenové rozmezí
652,4101 Kč - 419,4065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
  • Tvar otvoru
    průchozí
  • Provedení
    pravé
Panty vysaditelné pravé 85.0 mm 67.5 mm zinek tlakově litý

20063719

Cenové rozmezí
230,7723 Kč - 148,3538 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    85.0 mm
  • Celková šířka
    67.5 mm
  • Povrchová úprava
    Lakováno
  • Způsob montáže
    čep
  • Provedení
    pravé
Panty vysaditelné levé 85.0 mm 67.5 mm zinek tlakově litý

20063696

Cenové rozmezí
242,3849 Kč - 173,132 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    85.0 mm
  • Celková šířka
    67.5 mm
  • Povrchová úprava
    Lakováno
  • Způsob montáže
    čep
  • Provedení
    levé
Panty vysaditelné levé 80.0 mm 70.0 mm zinek tlakově litý

20064228

Cenové rozmezí
291,0809 Kč - 187,1233 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    70.0 mm
  • Tloušťka
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý (Zamak)
  • Způsob montáže
    vložka
Panty vysaditelné levé 80.0 mm 80.0 mm ocel nerezavějící

20075002

Cenové rozmezí
189,894 Kč - 189,894 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    80.0 mm
  • Způsob montáže
    Šroubovací
  • Provedení
    levé
  • Materiál čepu
    ocel nerezavějící
Panty vysaditelné levé 80.0 mm 70.0 mm zinek tlakově litý

20064211

Cenové rozmezí
211,7355 Kč - 136,1157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    70.0 mm
  • Tloušťka
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý (Zamak)
  • Způsob montáže
    vložka
Panty vysaditelné levé 80.0 mm 80.0 mm ocel

20075019

Cenové rozmezí
51,1341 Kč - 46,0207 Kč

Skladové zásoby
19 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    80.0 mm
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Způsob montáže
    Šroubovací
  • Provedení
    levé
Panty vysaditelné levé 100.0 mm 75.0 mm ocel nerezavějící

20126490

Cenové rozmezí
288,1446 Kč - 205,8175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost montážního otvoru
    11.0 mm
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    75.0 mm
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Panty vysaditelné pravé 80.0 mm 80.0 mm ocel

20126117

Cenové rozmezí
47,1782 Kč - 42,4603 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    80.0 mm
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Způsob montáže
    Šroubovací
  • Provedení
    pravé
Panty vysaditelné levé 100.0 mm 75.0 mm ocel nerezavějící

20079598

Cenové rozmezí
231,3858 Kč - 165,2756 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    75.0 mm
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
  • Tvar otvoru
    průchozí
  • Provedení
    levé
Panty vysaditelné pravé 80.0 mm 70.0 mm zinek tlakově litý

20123383

Cenové rozmezí
291,0809 Kč - 187,1233 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    70.0 mm
  • Průměr čepu
    18.0 mm
  • Tloušťka
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
Panty vysaditelné pravé 64.0 mm 32.5 mm zinek tlakově litý

20078546

Cenové rozmezí
161,1802 Kč - 103,6158 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    64.0 mm
  • Celková šířka
    32.5 mm
  • Tloušťka
    17.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý (Zamak)
  • Způsob montáže
    Threaded
Panty vysaditelné levé 64.0 mm 17.0 mm zinek tlakově litý

20126391

Cenové rozmezí
202,1724 Kč - 144,4088 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    64.0 mm
  • Celková šířka
    17.0 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Tloušťka
    32.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý