Menu Vyhledávání

Pásky vázací – kovové

Skladem

Pásky z nerezavějící oceli AISI 316 jsou samosvorné. Odolávají extrémním teplotám a mají výbornou pevnost a dlouhou životnost. Jsou rovněž dostupné v provedení s potahem z PVC. Perforovaná konstrukce snižuje náchylnost k prokluzování.

Produktová řada: SRMT

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 60
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální průměr kabelového svazku Celková délka Koupit
13,317 Kč - 15,3807 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
150.0 mm
20,2475 Kč - 21,2654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
150.0 mm
55,0391 Kč - 55,0391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
125.0 mm
450.0 mm
57,6885 Kč - 57,6885 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
150.0 mm
520.0 mm
39,4886 Kč - 43,6238 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
203.0 mm
679.0 mm
11,6438 Kč - 12,9375 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.0 mm
362.0 mm
23,3432 Kč - 24,5424 Kč 100 Skladem
80.0 mm
300.0 mm
21,6698 Kč - 21,6698 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
150.0 mm
106,9406 Kč - 106,9406 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
180.0 mm
610.0 mm
34,7777 Kč - 34,7777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
360.0 mm
26,8561 Kč - 29,8402 Kč 1000 Skladem
304.0 mm
998.0 mm
21,2255 Kč - 22,3427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
304.0 mm
998.0 mm
18,3009 Kč - 20,3343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
152.0 mm
521.0 mm
35,6701 Kč - 35,6701 Kč 500 Skladem
50.0 mm
200.0 mm
41,0527 Kč - 43,1443 Kč 200 Skladem
180.0 mm
610.0 mm
37,2877 Kč - 37,2877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
300.0 mm
25,2395 Kč - 25,2395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
152.0 mm
29,8691 Kč - 29,8691 Kč 8 Skladem
50.0 mm
200.0 mm
19,2295 Kč - 20,1917 Kč 200 Skladem
60.0 mm
225.0 mm
58,5252 Kč - 61,5233 Kč 7400 Skladem
180.0 mm
610.0 mm
  • z/ze 3
Pásky vázací 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm ocel nerezavějící

10278413

Cenové rozmezí
15,3807 Kč - 13,317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    35.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45 kg
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
Pásky vázací 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm ocel nerezavějící

10278468

Cenové rozmezí
21,2654 Kč - 20,2475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    35.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    111.0 kg
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
Pásky vázací 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm ocel nerezavějící

10278543

Cenové rozmezí
55,0391 Kč - 55,0391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    125.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45 kg
  • Celková délka
    450.0 mm
Pásky vázací 7.9 mm 520.0 mm 150.0 mm ocel nerezavějící

10278390

Cenové rozmezí
57,6885 Kč - 57,6885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    standardní páska
  • Maximální průměr kabelového svazku
    150.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    170.0 kg
  • Celková délka
    520.0 mm
Pásky vázací 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm ocel nerezavějící

10559529

Cenové rozmezí
43,6238 Kč - 39,4886 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    203.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    679.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm ocel nerezavějící

10161401

Cenové rozmezí
12,9375 Kč - 11,6438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    102.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    362.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm ocel nerezavějící

10278437

Cenové rozmezí
24,5424 Kč - 23,3432 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    80.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45 kg
  • Celková délka
    300.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
Pásky vázací 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm ocel nerezavějící

10278512

Cenové rozmezí
21,6698 Kč - 21,6698 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    35.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45 kg
  • Celková délka
    150.0 mm
Pásky vázací 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm ocel nerezavějící

10278581

Cenové rozmezí
106,9406 Kč - 106,9406 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    180.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    111.0 kg
  • Celková délka
    610.0 mm
Pásky vázací 4.6 mm 360.0 mm 100.0 mm ocel nerezavějící

10278352

Cenové rozmezí
34,7777 Kč - 34,7777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    standardní páska
  • Maximální průměr kabelového svazku
    100.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    60.0 kg
  • Celková délka
    360.0 mm
Pásky vázací 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm ocel nerezavějící

10161395

Cenové rozmezí
29,8402 Kč - 26,8561 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    304.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    113.0 kg
  • Celková délka
    998.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm ocel nerezavějící

10161296

Cenové rozmezí
22,3427 Kč - 21,2255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    304.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    113.0 kg
  • Celková délka
    998.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm ocel nerezavějící

10161265

Cenové rozmezí
20,3343 Kč - 18,3009 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    152.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    113.0 kg
  • Celková délka
    521.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 7.9 mm 200.0 mm 50.0 mm ocel nerezavějící

10278376

Cenové rozmezí
35,6701 Kč - 35,6701 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    standardní páska
  • Maximální průměr kabelového svazku
    50.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    170.0 kg
  • Celková délka
    200.0 mm
Pásky vázací 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm ocel nerezavějící

10278451

Cenové rozmezí
43,1443 Kč - 41,0527 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    180.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45 kg
  • Celková délka
    610.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
Pásky vázací 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm ocel nerezavějící

10278536

Cenové rozmezí
37,2877 Kč - 37,2877 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    80.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45 kg
  • Celková délka
    300.0 mm
Pásky vázací 4.6 mm 152.0 mm 25.0 mm ocel nerezavějící

10380505

Cenové rozmezí
25,2395 Kč - 25,2395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    standardní páska
  • Maximální průměr kabelového svazku
    25.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    44.0 kg
  • Celková délka
    152.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
Pásky vázací 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm ocel nerezavějící

10278345

Cenové rozmezí
29,8691 Kč - 29,8691 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    standardní páska
  • Maximální průměr kabelového svazku
    50.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    60.0 kg
  • Celková délka
    200.0 mm
Pásky vázací 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm ocel nerezavějící

10278420

Cenové rozmezí
20,1917 Kč - 19,2295 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    60.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45 kg
  • Celková délka
    225.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
Pásky vázací 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm ocel nerezavějící

10278505

Cenové rozmezí
61,5233 Kč - 58,5252 Kč

Skladové zásoby
7400 Skladem
Parametry
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    180.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    111.0 kg
  • Celková délka
    610.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku