Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pásky z nerezavějící oceli AISI 316 jsou samosvorné. Odolávají extrémním teplotám a mají výbornou pevnost a dlouhou životnost. Jsou rovněž dostupné v provedení s potahem z PVC. Perforovaná konstrukce snižuje náchylnost k prokluzování.
Produktová řada: SRMT
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34,7777 Kč - 34,7777 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 23,3432 Kč - 24,5424 Kč | 100 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 21,6698 Kč - 21,6698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 39,4886 Kč - 43,6238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 26,8561 Kč - 29,8402 Kč | 1000 Skladem |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 40,8853 Kč - 40,8853 Kč | 500 Skladem |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 34,6661 Kč - 36,437 Kč | 300 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 23,2785 Kč - 25,8651 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 29,158 Kč - 29,158 Kč | 40 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 12,7283 Kč - 14,1426 Kč | 200 Skladem |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 26,4487 Kč - 29,3874 Kč | 2400 Skladem |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 43,493 Kč - 43,493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 20,2475 Kč - 21,2654 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 55,0391 Kč - 55,0391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 10161449 | 15,6291 Kč - 17,3656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
|
| 57,6885 Kč - 57,6885 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 70,1271 Kč - 81,199 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| 10,8262 Kč - 12,7367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 20,5124 Kč - 20,5124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 26,8539 Kč - 29,5393 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku