Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Izolační pouzdra ,izolují teplo a elektřinu tam, kde je to zcela nezbytné. Tyto produkty jsou typem osazené podložky a jsou vyrobena z různých materiálů a v různých barvách. Jsou samomazná a odolná vůči korozi a oděru.
Tato osazená podložka, chcete-li izolační pouzdro, je vyrobená z polyamidu 6.6. Tyto polyamidové podložky jsou samomazné a jsou alternativou ke kluzným ložiskům, takže jsou vhodné pro vše, co se otáčí. Mají nízký koeficient tření a jsou odolné vůči vlhku, nečistotám a většině chemikálií. Máme také zapuštěná pouzdra, která se často používají v elektrotechnickém průmyslu a v mnoha zemích je jejich použití ze zákona povinné. Spolu se šrouby se zápustnou hlavou zabraňují elektrochemické korozi.
Možná se vám bude pro projekty více hodit náš široký výběr izolačních pouzder. Tato pouzdra jsou vyrobena buď z přírodního polyamidu 6 nebo černého polyamidu se skelným vláknem; pouzdra zabraňují kontaktu s vodivými materiály, uvolnění následkem vibrace a umožňují přesné rozmístění komponentů.
Náš sortiment izolačních pouzder dále rozšiřuje nabídka pojistných a těsnicích podložek. Pojistné a těsnicí druhy jsou prodávány samostatně. Izolátory šroubů jsou k dostání v různých velikostech a také v provedení odolávajícím vysokým teplotám. Vysokoteplotní izolátory jsou v nabídce také v provedení z polyfenylsulfidu (PPS). Nebo si jednoduše prohlédněte náš široký sortiment izolačních pouzder a podložek s třídou hořlavosti UL94 V2.
Produktová řada: SR1948 ,SR2804, SR6441
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška příruby | Vnější průměr příruby | Materiál | Výška základny | Vnitřní průměr | Kompatibilní velikosti šroubů | Vnější průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8446 Kč - 3,9742 Kč | 18610 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
|
||
| 4,9502 Kč - 6,0798 Kč | 7900 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
|
polyamid 6.6
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
| 11,6715 Kč - 11,6715 Kč | 13000 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,8825 Kč - 2,9841 Kč | 200 Skladem |
0.291 in
7.4 mm
|
|
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
||
| 2,5378 Kč - 2,7052 Kč | 1300 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
|
polyamid 6.6
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
||
| 4,9502 Kč - 6,0798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
|
polyamid 6.6
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
| 3,7092 Kč - 4,5319 Kč | 9050 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
|
polyamid 6.6
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
||
| 1,9103 Kč - 2,0219 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
|
polyamid 6.6
|
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
|
||
| 3,7371 Kč - 4,5319 Kč | 7000 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
|
polyamid 6.6
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
||
| 5,1874 Kč - 6,7212 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.067 in
1.7 mm
|
|
polyamid
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
|
||
| 8,8687 Kč - 9,0779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
M4
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 4,5041 Kč - 5,8427 Kč | 11498 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
polyamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M12
|
0.508 in
12.9 mm
|
||
| 3,3605 Kč - 4,6853 Kč | 3020 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
polyamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
M6
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
| 6,7631 Kč - 9,3847 Kč | 11500 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 4,0344 Kč - 4,6166 Kč | 8521 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
|
polyamid 6.6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
|
||
| 3,6255 Kč - 3,6255 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
|
polyamid 6.6
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
|
||
| 14,2791 Kč - 14,2791 Kč | 4630 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 3,6255 Kč - 3,6255 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
|
polyamid 6.6
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
|
||
| 3,2769 Kč - 4,5877 Kč | 35000 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
|
||
| 2,5518 Kč - 2,5518 Kč | 113000 Skladem |
0.067 in
1.7 mm
|
|
|
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku