Tato řada podpěrek plošných spojů se uchycuje k hraně desky a nezabírá tak potřebný prostor. Provedení se zajišťovacím bajonetem pro pevnější uchycení nebo bez bajonetu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ uchycení pro otvor B | Typ uchycení pro otvor A | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4901 Kč - 5,5081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Upevnění sponou
|
Neuzamykací upevnění
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,7092 Kč - 5,3965 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Upevnění sponou
|
Neuzamykací upevnění
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,4901 Kč - 5,5081 Kč | 1000 Skladem |
Upevnění sponou
|
Neuzamykací upevnění
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,002 Kč - 4,4467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Upevnění sponou
|
Neuzamykací upevnění
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 4,5041 Kč - 5,5081 Kč | 10000 Skladem |
Upevnění sponou
|
Neuzamykací upevnění
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,1275 Kč - 5,034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Upevnění sponou
|
Neuzamykací upevnění
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,1415 Kč - 5,034 Kč | 9000 Skladem |
Upevnění sponou
|
Neuzamykací upevnění
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4,1275 Kč - 5,034 Kč | 2000 Skladem |
Upevnění sponou
|
Neuzamykací upevnění
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,4901 Kč - 5,5081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Upevnění sponou
|
Neuzamykací upevnění
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,4901 Kč - 5,5081 Kč | 1000 Skladem |
Upevnění sponou
|
Neuzamykací upevnění
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 4,1415 Kč - 5,034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Upevnění sponou
|
Neuzamykací upevnění
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,4901 Kč - 5,5081 Kč | 6500 Skladem |
Upevnění sponou
|
Neuzamykací upevnění
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,4901 Kč - 5,5081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Upevnění sponou
|
Neuzamykací upevnění
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,1275 Kč - 5,034 Kč | 8373 Skladem |
Upevnění sponou
|
Neuzamykací upevnění
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,7538 Kč - 7,5042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Upevnění zacvaknutím
|
Neuzamykací upevnění
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 8,9524 Kč - 11,0858 Kč | 500 Skladem |
Upevnění zacvaknutím
|
Neuzamykací upevnění
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 5,0948 Kč - 5,6608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Upevnění zacvaknutím
|
Neuzamykací upevnění
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 11,0858 Kč - 11,0858 Kč | 35 Skladem |
Upevnění zacvaknutím
|
Neuzamykací upevnění
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 5,7666 Kč - 6,4073 Kč | 40 Skladem |
Upevnění zacvaknutím
|
Neuzamykací upevnění
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku