Kabelová mini sedla se primárně používají ke shromažďování a vedení kabelů pro elektronické aplikace. Kabelová sedla udržují součástky uspořádané a odstraňují chaos. Pomáhají také zajistit snadný přístup ke kabelům pro další montáž nebo opravu.
Náš sortiment zahrnuje kabelová sedla se zajištěným i nezajištěným vrškem, varianty se samolepicí základnou, stejně jako sedla s bočním vstupem, slepým otvorem a distanční kabelová sedla. Možnosti montáže zahrnují nástrčná a šroubovací sedla.
Menší velikost těchto kabelových sedel je činí užitečnými pro aplikace v omezeném prostoru.
Produktová řada: SR2104
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní šířka | Průměr otvoru | Uchycení | Vnitřní výška | Tloušťka spínaného materiálu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,1476 Kč - 9,1476 Kč | 42 Skladem |
0.169 in
4.3 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 3,5558 Kč - 3,5558 Kč | 658 Skladem |
0.291 in
7.4 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 3,9324 Kč - 4,8248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
montáž zatlačením
|
|
|
||
| 6,0519 Kč - 7,4464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
montáž zatlačením
|
|
|
||
| 6,0519 Kč - 7,4464 Kč | 2000 Skladem |
|
|
montáž zatlačením
|
|
|
||
| 4,2391 Kč - 4,8248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
montáž zatlačením
|
|
|
||
| 7,8507 Kč - 7,8507 Kč | 200 Skladem |
0.169 in
4.3 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 5,522 Kč - 6,7351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 2,6216 Kč - 3,2351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.358 in
9.1 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 3,9324 Kč - 4,8248 Kč | 9000 Skladem |
|
|
montáž zatlačením
|
|
|
||
| 2,0777 Kč - 2,5658 Kč | 474000 Skladem |
0.358 in
9.1 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 10171950 | 9,1476 Kč - 9,1476 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.169 in
4.3 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
|
| 2,5658 Kč - 2,5658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 4,8108 Kč - 5,9682 Kč | 3500 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 6,024 Kč - 7,4464 Kč | 1000 Skladem |
|
|
montáž zatlačením
|
|
|
||
| 2,8168 Kč - 2,8168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.291 in
7.4 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 2,5658 Kč - 2,5658 Kč | 4000 Skladem |
0.358 in
9.1 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 10,8767 Kč - 10,8767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.28 in
7.1 mm
|
|
|
|
|
||
| 3,2351 Kč - 3,2351 Kč | 1600 Skladem |
0.319 in
8.1 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 32,7557 Kč - 32,7557 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.28 in
7.1 mm