Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava s vnitřním šestihranem

Skladem

Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovým osazením, které odděluje hlavu šroubu od jeho závitové části. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.

Šrouby s osazením jsou užitečné v sestavách, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi, ale nikoli ve velmi drsných podmínkách.

Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s vnitřním šestihranem, díky které mohou být snadno utaženy nebo uvolněny pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Nemají hladkou hlavu, což usnadňuje jejich úchop. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení a automobilový průmysl.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.
  • Snadné utažení nebo uvolnění pomocí inbusového nebo šestihranného klíče.
  • Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel černá Produktová řada: SRP0137, SRP0136

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 228
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiál l1 025 d2 Koupit
70,395 Kč - 117,325 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
20.0
M5
429,039 Kč - 715,065 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0
16.0
24.0
36.0
ocel černá
80.0
M20
166,231 Kč - 276,887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
14.0
20.0
30.0
ocel černá
50.0
M16
32,851 Kč - 54,834 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
40.0
M8
125,476 Kč - 208,962 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
11.0
16.0
24.0
ocel černá
90.0
M12
432,991 Kč - 721,734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0
16.0
24.0
36.0
ocel černá
120.0
M20
68,172 Kč - 113,62 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel černá
90.0
M10
58,539 Kč - 97,565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
11.0
16.0
24.0
ocel černá
30.0
M12
148,447 Kč - 247,247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
14.0
20.0
30.0
ocel černá
30.0
M16
31,616 Kč - 52,611 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel černá
20.0
M10
21,736 Kč - 36,062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
8.0
M5
69,16 Kč - 115,102 Kč 60 Skladem
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
M5
89,661 Kč - 149,435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
11.0
16.0
24.0
ocel černá
20.0
M12
68,913 Kč - 114,855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
11.0
16.0
24.0
ocel černá
50.0
M12
234,403 Kč - 390,754 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
14.0
20.0
30.0
ocel černá
100.0
M16
216,619 Kč - 361,114 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
14.0
20.0
30.0
ocel černá
90.0
M16
92,131 Kč - 153,387 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
11.0
16.0
24.0
ocel černá
80.0
M12
70,889 Kč - 118,066 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
M6
359,632 Kč - 599,469 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0
16.0
24.0
36.0
ocel černá
60.0
M20
157,833 Kč - 263,055 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
14.0
20.0
30.0
ocel černá
40.0
M16
  • z/ze 12
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 20.0 9.5 ocel nerezavějící AISI 303

20220976

Cenové rozmezí
117,325 Kč - 70,395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    20.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 24.0 M20 80.0 27.0 ocel černá

20220914

Cenové rozmezí
715,065 Kč - 429,039 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    80.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 20.0 M16 50.0 22.0 ocel černá

20220785

Cenové rozmezí
276,887 Kč - 166,231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    50.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 40.0 13.0 ocel černá

20220457

Cenové rozmezí
54,834 Kč - 32,851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    40.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 16.0 M12 90.0 18.0 ocel černá

20220723

Cenové rozmezí
208,962 Kč - 125,476 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    90.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 24.0 M20 120.0 27.0 ocel černá

20220846

Cenové rozmezí
721,734 Kč - 432,991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    120.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 90.0 16.0 ocel černá

20220617

Cenové rozmezí
113,62 Kč - 68,172 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    90.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 16.0 M12 30.0 18.0 ocel černá

20220662

Cenové rozmezí
97,565 Kč - 58,539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    30.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 20.0 M16 30.0 22.0 ocel černá

20220761

Cenové rozmezí
247,247 Kč - 148,447 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    30.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 20.0 16.0 ocel černá

20220532

Cenové rozmezí
52,611 Kč - 31,616 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    20.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 8.0 9.5 ocel černá

20220266

Cenové rozmezí
36,062 Kč - 21,736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    8.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 16.0 9.5 ocel nerezavějící AISI 303

20220969

Cenové rozmezí
115,102 Kč - 69,16 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    16.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 16.0 M12 20.0 18.0 ocel černá

20220648

Cenové rozmezí
149,435 Kč - 89,661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    20.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 16.0 M12 50.0 18.0 ocel černá

20220686

Cenové rozmezí
114,855 Kč - 68,913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    50.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 20.0 M16 100.0 22.0 ocel černá

20220730

Cenové rozmezí
390,754 Kč - 234,403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    100.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 20.0 M16 90.0 22.0 ocel černá

20220822

Cenové rozmezí
361,114 Kč - 216,619 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    90.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 16.0 M12 80.0 18.0 ocel černá

20220716

Cenové rozmezí
153,387 Kč - 92,131 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    80.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 10.0 11.0 ocel nerezavějící AISI 303

20221034

Cenové rozmezí
118,066 Kč - 70,889 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    10.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 24.0 M20 60.0 27.0 ocel černá

20220891

Cenové rozmezí
599,469 Kč - 359,632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    60.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 20.0 M16 40.0 22.0 ocel černá

20220778

Cenové rozmezí
263,055 Kč - 157,833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    40.0