10338438
129604000002
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 7,1953 Kč |
| 500 - 999 | 5,9822 Kč |
| 1000 + | 4,1694 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Velikost závitu | M6 |
|---|---|
| Délka závitu | 12.0 mm |
| Délka závitu | 0.472 in |
| Rozteč/TPI | 1.0 mm |
| Výška hlavy | 4.2 mm |
| Výška hlavy | 0.165 in |
| Typ hlavy | Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava |
| Druh šroubu | Šrouby se šestihrannou hlavou |
| Barva | přírodní |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Vzdálenost mezi ploškami | 10.0 mm |
| Vzdálenost mezi ploškami | 0.394 in |
| Průměr roztečné kružnice | 1.0 mm |
| Průměr roztečné kružnice | 0.039 in |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku