Distanční kabelové svorky jsou pevné, a přesto jednoduché prvky k uchycení kabelů. Jsou ideálním řešením organizace kabeláže pro řadu průmyslových oborů. Rychlá montáž zacvaknutím do montážního otvoru a spolehlivé upevnění.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Spacer Height | Minimální tloušťka panelu | Barva | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,506 Kč - 2,6666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 6,0948 Kč - 7,4824 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4,3507 Kč - 5,034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
|
|
||
| 4,1275 Kč - 5,034 Kč | 887 Skladem |
|
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
|
|
||
| 16,3429 Kč - 16,3429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 4,4623 Kč - 4,9642 Kč | 7060 Skladem |
|
0.024 in
0.6 mm
|
přírodní
|
|
|
||
| 4,4761 Kč - 5,4662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.024 in
0.6 mm
|
přírodní
|
|
|
||
| 4,0857 Kč - 4,9642 Kč | 1000 Skladem |
|
0.024 in
0.6 mm
|
přírodní
|
|
|
||
| 4,9642 Kč - 4,9642 Kč | 2000 Skladem |
|
0.024 in
0.6 mm
|
přírodní
|
|
|
||
| 4,4761 Kč - 5,4662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.024 in
0.6 mm
|
přírodní
|
|
|
||
| 13,1497 Kč - 16,3429 Kč | 591000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
černá
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 4,0718 Kč - 4,9642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.024 in
0.6 mm
|
přírodní
|
|
|
||
| 16,3429 Kč - 16,3429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 6,261 Kč - 7,6694 Kč | 3000 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,506 Kč - 2,6666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 6,0948 Kč - 7,4824 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4,3373 Kč - 4,498 Kč | 1800 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 6,2471 Kč - 7,6694 Kč | 5000 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 6,0948 Kč - 7,4824 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 10112724 | 6,261 Kč - 7,6694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku