Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Distanční kabelové svorky jsou pevné, a přesto jednoduché prvky k uchycení kabelů. Jsou ideálním řešením organizace kabeláže pro řadu průmyslových oborů. Rychlá montáž zacvaknutím do montážního otvoru a spolehlivé upevnění.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Spacer Height | Minimální tloušťka panelu | Barva | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,261 Kč - 7,6694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 6,289 Kč - 7,6694 Kč | 3058 Skladem |
|
|
přírodní
|
|
|
||
| 3,0401 Kč - 3,1686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,2409 Kč - 3,3775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.689 in
17.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 11,6464 Kč - 11,8874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 10112724 | 6,261 Kč - 7,6694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
| 4,1415 Kč - 5,034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.079 in
2.0 mm
|
přírodní
|
|
|
||
| 4,1415 Kč - 5,034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
|
|
||
| 4,9224 Kč - 5,9961 Kč | 964 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,506 Kč - 2,6666 Kč | 11556 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
přírodní
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,8904 Kč - 4,7271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.079 in
2.0 mm
|
přírodní
|
|
|
||
| 3,3212 Kč - 3,4617 Kč | 2000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 6,261 Kč - 7,6694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
přírodní
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku