Menu Vyhledávání

Zátky těsnicí – rozpěrné – palcová řada

Skladem

Tyto rozpěrné těsnicí zátky palcové řady nabízejí efektivní vysokotlaké utěsnění malých otvorů a dutin a zamezují vniku prachu, vlhka, vzduchu a plynů.

Rozpěrná kulička se vloží do rukávu zátky. Rýhované těsnicí kroužky kuličky se zatlačí do pouzdra. Zůstane na místě s kuličkou zatlačenou do zahloubení ramene.

Mají snadnou montáž, jelikož nevyžadují vyřezání závitu, soustružení ani obrábění rýh o-kroužku nebo použití pásky či tmelu. Běžně se používají například u kapalinových systémů, pneumatických systémů, hydraulických systémů, průmyslových systémů a u ventilů.

  • Nabízejí efektivní vysokotlaké utěsnění malých otvorů a dutin.
  • Zabraňují vniku prachu, vlhka, vzduchu a plynů.
  • Používají se například u kapalinových a pneumatických systémů.
Produktová řada: SRP0192, SRP0191

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 5
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál kuliček Typ zátky l2 d2 +0.004|-0.000 Materiál těla l1 d1 Koupit
1503 Skladem
ocel nerezavějící AISI 303
Krátká
0.12"
0.0937"
ocel nerezavějící AISI 303
0.098"
0.0937"
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
Krátká
0.17"
0.1562"
ocel pozinkovaná
0.125"
0.1562"
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící AISI 303
Krátká
0.52"
0.4062"
hliník
0.365"
0.4062"
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
standardní
0.21"
0.1562"
ocel pozinkovaná
0.157"
0.1562"
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící AISI 303
Krátká
0.16"
0.1250"
ocel nerezavějící AISI 303
0.125"
0.1250"
Zátky těsnicí - rozpínací 0.0937" 0.098" ocel nerezavějící AISI 303

20207939


Skladové zásoby
1503 Skladem
Parametry
  • Typ zátky
    Krátká
  • d1
    0.0937"
  • l1
    0.098"
  • l2
    0.12"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.0937"
Zátky těsnicí - rozpínací 0.1562" 0.125" ocel pozinkovaná

20208059


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ zátky
    Krátká
  • d1
    0.1562"
  • l1
    0.125"
  • l2
    0.17"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1562"
Zátky těsnicí - rozpínací 0.4062" 0.365" hliník

20208394


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ zátky
    Krátká
  • d1
    0.4062"
  • l1
    0.365"
  • l2
    0.52"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.4062"
Zátky těsnicí - rozpínací 0.1562" 0.157" ocel pozinkovaná

20208424


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ zátky
    standardní
  • d1
    0.1562"
  • l1
    0.157"
  • l2
    0.21"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1562"
Zátky těsnicí - rozpínací 0.1250" 0.125" ocel nerezavějící AISI 303

20207977


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ zátky
    Krátká
  • d1
    0.1250"
  • l1
    0.125"
  • l2
    0.16"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1250"