Menü Suche

Schlauchstopfen mit zentraler Abziehlasche

Auf Lager

Schlauchstopfen mit zentraler Abziehlasche sind zum Verschließen und Abdichten von Schlauchenden gedacht. Sie haben Rippen, die einen festen Sitz beim Verschließen von Hydraulikleitungen gewährleisten, ohne diese zu dehnen. Sie zeichnen sich durch eine hohe Zugfestigkeit, Zähigkeit und Flexibilität aus.

Die innen liegende, zentral angeordnete Abziehlasche ermöglicht ein einfaches Einsetzen und Herausziehen des Stopfens und macht ihn zu einer unkomplizierten Alternative. Außerdem ermöglicht die konische Form das Verschließen zahlreicher Innendurchmesser. Der feste Sitz und die sichere Abdichtung des Stopfens verhindern effektiv das Eindringen von Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen in den Schlauch. Dies trägt zum Schutz der internen Komponenten bei und garantiert eine optimale Leistung.

Wird häufig im Baugewerbe, in der Automobilindustrie und in der Landwirtschaft eingesetzt.

  • Zeichnet sich durch eine hohe Zugfestigkeit, Zähigkeit und Flexibilität aus.
  • Verfügt über Rippen, die einen festen Sitz beim Verschließen von Hydraulikleitungen gewährleisten, ohne diese zu dehnen.
  • Die konische Form ermöglicht das Verschließen zahlreicher Innendurchmesser.
Material: EVA Farbe: Gelb Seriennummer: SR6111

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
8 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 H D Kaufen
0,1506 € - 0,176 € 66139 Auf Lager
19.2 mm
19.4 mm
11.0 mm
28.5 mm
10256657 0,1098 € - 0,1285 € 6991 Auf Lager
10.2 mm
10.4 mm
11.0 mm
18.0 mm
0,0946 € - 0,1108 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.1 mm
5.3 mm
11.0 mm
11.0 mm
10256664 0,1227 € - 0,1436 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.2 mm
15.4 mm
11.0 mm
21.5 mm
0,0513 € - 0,0798 € 596 Auf Lager
10.2 mm
10.4 mm
11.0 mm
18.0 mm
0,0329 € - 0,0512 € 5096 Auf Lager
5.1 mm
5.3 mm
11.0 mm
11.0 mm
0,0659 € - 0,1025 € 94 Auf Lager
19.2 mm
19.4 mm
11.0 mm
28.5 mm
0,0586 € - 0,0913 € 596 Auf Lager
15.2 mm
15.4 mm
11.0 mm
21.5 mm
Stopfen mit zentraler Abziehlasche (ID) Gelb EVA

10256671

Preisbereich
0,176 € - 0,1506 €

Lagerbestände
66139 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    19.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Material
    EVA
Stopfen mit zentraler Abziehlasche (ID) Gelb EVA

10256657

Preisbereich
0,1285 € - 0,1098 €

Lagerbestände
6991 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.0 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    10.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Material
    EVA
Stopfen mit zentraler Abziehlasche (ID) Gelb EVA

10256640

Preisbereich
0,1108 € - 0,0946 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    5.1 mm
  • H
    11.0 mm
  • Material
    EVA
Stopfen mit zentraler Abziehlasche (ID) Gelb EVA

10256664

Preisbereich
0,1436 € - 0,1227 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    21.5 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    15.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Material
    EVA
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 18.0 mm Gelb EVA

20594909

Preisbereich
0,0798 € - 0,0513 €

Lagerbestände
596 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.0 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    10.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Material
    EVA
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 11.0 mm Gelb EVA

20594893

Preisbereich
0,0512 € - 0,0329 €

Lagerbestände
5096 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    5.1 mm
  • H
    11.0 mm
  • Material
    EVA
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 28.5 mm Gelb EVA

20594923

Preisbereich
0,1025 € - 0,0659 €

Lagerbestände
94 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    19.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Material
    EVA
Stopfen mit zentraler Abziehlasche 21.5 mm Gelb EVA

20594916

Preisbereich
0,0913 € - 0,0586 €

Lagerbestände
596 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.5 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    15.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Material
    EVA