Menü Suche

Belüftungsstopfen

Auf Lager

Belüftungsstopfen ermöglichen eine Belüftung für Ventilatoren, bewegliche Teile und wärmeabgebende Bauteile.


Seriennummer: SR6260, SR1708, SR1086, SR1868, SR1866

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 – Schwere Ausführung
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
87 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit HD D Gewindegröße Farbe H L Typ Kaufen
0,5195 € - 1,1433 € 4650 Auf Lager
43.0 mm
50.0 mm
Black
43.0 mm
1
14,6689 € - 22,8182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
M12
Natural
15.2 mm
6.0 mm
3
3,7732 € - 5,8695 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
24.0 mm
M16
Black
12.5 mm
10.0 mm
4 – Schwere Ausführung
8,1474 € - 11,4064 € 7842 Auf Lager
16.0 mm
24.0 mm
M16
Grau
12.5 mm
5.5 mm
4 – Schwere Ausführung
9,4187 € - 10,9771 € 20 Auf Lager
M20
Grau
21.6 mm
10.0 mm
3
14,6689 € - 22,8182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
17.0 mm
M12
Natural
11.0 mm
10.0 mm
3
2,8548 € - 4,4407 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
17.0 mm
Grau
9.2 mm
5.5 mm
2
7,6143 € - 10,66 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
24.0 mm
M12
Grau
12.5 mm
5.5 mm
4 – Schwere Ausführung
3,7734 € - 5,8698 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
24.0 mm
M16
Grau
12.5 mm
5.5 mm
4 – Schwere Ausführung
2,1645 € - 3,367 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
17.0 mm
M12
Grau
7.5 mm
6.0 mm
1
7,6143 € - 10,66 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
24.0 mm
M12
Grau
12.5 mm
10.0 mm
4 – Schwere Ausführung
3,477 € - 5,4087 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
24.0 mm
M20
Black
12.5 mm
10.0 mm
4 – Schwere Ausführung
4,4809 € - 6,9702 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
24.0 mm
M20
Grau
12.5 mm
5.5 mm
4 – Schwere Ausführung
8,038 € - 11,2533 € 200 Auf Lager
5.5 mm
17.0 mm
Grau
9.2 mm
5.5 mm
2
0,5223 € - 1,1503 € 2022 Auf Lager
43.0 mm
50.0 mm
Weiß
12.0 mm
43.0 mm
1
8,6942 € - 12,1719 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
24.0 mm
M20
Grau
12.5 mm
10.0 mm
4 – Schwere Ausführung
14,6689 € - 22,8182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
12.3 mm
M4
Natural
5.8 mm
3.1 mm
6 – Offen
0,5223 € - 1,1503 € 192 Auf Lager
43.0 mm
50.0 mm
Grau
43.0 mm
1
18,8672 € - 29,3489 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
60.0 mm
M40
Grau
19.0 mm
18.0 mm
5
2,6279 € - 4,0879 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
17.0 mm
M12
Grau
7.5 mm
6.0 mm
1
  • von 5
Belüftungsstopfen Hitzestabilisiert PA Schwarz

10124932

Preisbereich
1,1433 € - 0,5195 €

Lagerbestände
4650 Auf Lager
Merkmale
  • HD
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Black
Belüftungsstopfen 25L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Natur

10237106

Preisbereich
22,8182 € - 14,6689 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • HD
    12.0 mm
  • H
    15.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M16 10.0 mm PA Schwarz

10236680

Preisbereich
5,8695 € - 3,7732 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • HD
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M16 10.0 mm PA Grau

10236567

Preisbereich
11,4064 € - 8,1474 €

Lagerbestände
7842 Auf Lager
Merkmale
  • HD
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M16
Belüftungsstopfen IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Grau

10207123

Preisbereich
10,9771 € - 9,4187 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M20
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen 25L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Natur

10237090

Preisbereich
22,8182 € - 14,6689 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • HD
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
Belüftungsstopfen 450L/H (70 mbar) PA Grau

10236710

Preisbereich
4,4407 € - 2,8548 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • HD
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    5.5 mm
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Grau

10236550

Preisbereich
10,66 € - 7,6143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • HD
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M12
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M16 10.0 mm PA Grau

10236628

Preisbereich
5,8698 € - 3,7734 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • HD
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M16
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Grau

10236703

Preisbereich
3,367 € - 2,1645 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • HD
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
Belüftungsstopfen 750L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Grau

10236994

Preisbereich
10,66 € - 7,6143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • HD
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
Belüftungsstopfen 35L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Schwarz

10237076

Preisbereich
5,4087 € - 3,477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • HD
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M20
Belüftungsstopfen 25L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Grau

10236574

Preisbereich
6,9702 € - 4,4809 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • HD
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M20
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) PA Grau

10236543

Preisbereich
11,2533 € - 8,038 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • HD
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    5.5 mm
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen Hitzestabilisiert PA Weiß

10124925

Preisbereich
1,1503 € - 0,5223 €

Lagerbestände
2022 Auf Lager
Merkmale
  • HD
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen 25L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Grau

10236635

Preisbereich
12,1719 € - 8,6942 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • HD
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M20
Belüftungsstopfen 25L/H (70 mbar) M4 3.1 mm Edelstahl Natur

10237083

Preisbereich
22,8182 € - 14,6689 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • HD
    4.0 mm
  • D
    12.3 mm
  • H
    5.8 mm
  • L
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
Belüftungsstopfen Hitzestabilisiert PA Grau

10124918

Preisbereich
1,1503 € - 0,5223 €

Lagerbestände
192 Auf Lager
Merkmale
  • HD
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Grau
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M40 18.0 mm PA Grau

10236826

Preisbereich
29,3489 € - 18,8672 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • HD
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M40
Belüftungsstopfen 300L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Grau

10236963

Preisbereich
4,0879 € - 2,6279 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • HD
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M12