Flüssigkeitsabsorbierende Stopfen nehmen überschüssige Flüssigkeiten auf und helfen so, Lecks und Verunreinigungen zu vermeiden. Sie können für Wasser, Öl, Kraftstoff und andere Chemikalien verwendet werden. Sie hinterlassen keine Rückstände, im Gegensatz zu herkömmlichen Stopfen. Geeignet für metrische und Zollgewinde und einfache Bohrungen.Absorbieren eine Vielzahl chemikalienbeständiger SubstanzenSicherer, einfacher und sauberer als herkömmliche Stopfen, da sie keine Rückstände im Gewinde oder in der Bohrung hinterlassen.Das einzigartige Design ermöglicht eine schnelle und einfache Montage und Demontage. Material: PP, PE; PP Farbe: Gelb Seriennummer: SR1004
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | d | H | D | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6014 € - 0,9355 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M14 x 1.5;9/16-18
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
| 0,8804 € - 1,3695 € | 36028 Auf Lager |
3/4-14;1-1/16-12
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
||
| 0,5192 € - 0,8076 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16 x 1.5;5/8-18
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 0,6457 € - 1,0045 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3/8-19
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 0,6879 € - 1,0701 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M18 x 1.5
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,4679 € - 0,7278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12 x 1.5
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,4498 € - 0,6997 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/4-19
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
| 0,7776 € - 1,2097 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M22 x 1.5;5/8-14
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| 2,2116 € - 3,4403 € | 4792 Auf Lager |
#1-11;1-5/16-12
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 0,6433 € - 1,0007 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,7486 € - 1,1644 € | 1181 Auf Lager |
M20 x 1.5;1/2-14
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,4409 € - 0,6859 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5;1/8-28;3/8-24
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 0,5423 € - 0,8436 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M14 x 1.5;9/16-18
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
| 0,6139 € - 0,955 € | 91197 Auf Lager |
M16 x 1.5, 5/8” x 18
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3/8” x 19
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M14 x 1.5, 9/16” x 18
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metrische Gewinde
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12 x 1.5
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrische Gewinde
|
|||
| 0,1831 € - 0,6401 € | 116000 Auf Lager |
M18 x 1.5
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/4” x 19
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
UNF-Gewinde
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5, 1/8” x 28, 3/8” x 24
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Metrische Gewinde
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.