Ein leichter Schutzschlauch, der eine kosteneffektive Möglichkeit zum Schützen von Schläuchen und Kabeln darstellt.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | Material | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0692 € - 4,5197 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.197 in
5.0 mm
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4349 € - 0,5727 € | 1000 Auf Lager |
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10,4898 € - 11,6162 € | 87 Auf Lager |
Schwarz
|
0.591 in
15.0 mm
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,5926 € - 0,8114 € | 1775 Auf Lager |
Schwarz
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,2229 € - 9,1381 € | 108 Auf Lager |
Schwarz
|
0.472 in
12.0 mm
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5926 € - 0,8114 € | 575 Auf Lager |
Natur
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10158579 | 0,9487 € - 1,3047 € | 600 Auf Lager |
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
| 0,4349 € - 0,5727 € | 6200 Auf Lager |
Natur
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,0577 € - 1,449 € | 240 Auf Lager |
Natur
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 3,9988 € - 4,4493 € | 18 Auf Lager |
Schwarz
|
0.118 in
3.0 mm
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10158562 | 0,9487 € - 1,3047 € | 1425 Auf Lager |
Natur
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
| 5,0829 € - 5,6321 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.315 in
8.0 mm
|
PE
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,4419 € - 0,7607 € | 1550 Auf Lager |
Natur
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,7241 € - 3,2893 € | 100 Auf Lager |
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 18,9521 € - 20,9937 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,752 € - 1,0331 € | 2500 Auf Lager |
Schwarz
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 15,7277 € - 17,4173 € | 96 Auf Lager |
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
PE
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,752 € - 1,2925 € | 700 Auf Lager |
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,7241 € - 4,1152 € | 40 Auf Lager |
Natur
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,0577 € - 1,449 € | 120 Auf Lager |
Schwarz
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.