Menü Suche

Nivellierfüße - Gelenkteller ‒ Metall

Auf Lager

Das Gelenk dieser Nivellierfüße aus Stahl ist bis zu 15 Grad verstellbar, um Unebenheiten auszugleichen. Das Sortiment ist in Edelstahl, goldchromatiertem oder vernickeltem Stahl erhältlich und kann entweder mit oder ohne Gummipad für den Sockel gekauft werden. Darüber hinaus bietet das Sortiment entweder Stellfüße mit Bolzen oder Gelenkteller.

Seriennummer: SR5788

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Tragfähigkeit Durchmesser Unterteil Kaufen
5,6212 € - 14,0433 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
14,3196 € - 35,0388 € 36 Auf Lager
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
125,7474 € - 132,3686 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
9,8846 € - 24,1871 € 2 Auf Lager
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
4 Auf Lager
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
18,4761 € - 23,0917 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
25,056 € - 31,3201 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
15,6889 € - 38,9238 € 4 Auf Lager
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
10,646 € - 13,3247 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
76,8853 € - 80,9514 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
  • von 5
Füße 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Stahl

10157909

Preisbereich
14,0433 € - 5,6212 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    25.4 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Tragfähigkeit
    490.0 kg
Füße 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Edelstahl

10157947


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    32.0 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Tragfähigkeit
    1700.0 kg
Füße 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Stahl

10158081


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    25.4 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Tragfähigkeit
    490.0 kg
Füße 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Edelstahl

10158135


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Tragfähigkeit
    2260.0 kg
Füße 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Stahl

10158067


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    19.1 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Tragfähigkeit
    310.0 kg
Füße 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Edelstahl

10157916

Preisbereich
35,0388 € - 14,3196 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    25.4 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Tragfähigkeit
    490.0 kg
Füße 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Stahl

10158142


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    64.0 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M16 x 2.0
  • Tragfähigkeit
    2720.0 kg
Füße 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Edelstahl

10637944

Preisbereich
132,3686 € - 125,7474 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    102.0 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M24 x 3.0
  • Tragfähigkeit
    9970.0 kg
Füße 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Stahl

10157961

Preisbereich
24,1871 € - 9,8846 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Tragfähigkeit
    2260.0 kg
Füße 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Stahl

10158043


Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    102.0 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M24 x 3.0
  • Tragfähigkeit
    9970.0 kg
Füße 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Edelstahl

10158029


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    76.0 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M20 x 2.5
  • Tragfähigkeit
    3260.0 kg
Füße 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Edelstahl

10630334

Preisbereich
23,0917 € - 18,4761 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    32.0 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Tragfähigkeit
    1700.0 kg
Füße 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Stahl

10158180


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    76.0 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M20 x 2.5
  • Tragfähigkeit
    3260.0 kg
Füße 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Edelstahl

10630433

Preisbereich
31,3201 € - 25,056 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Tragfähigkeit
    2260.0 kg
Füße 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Edelstahl

10158104

Preisbereich
38,9238 € - 15,6889 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    25.4 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Tragfähigkeit
    490.0 kg
Füße 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Stahl

10158159


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    64.0 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M16 x 2.0
  • Tragfähigkeit
    2720.0 kg
Füße 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Stahl

10158210


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    19.1 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Tragfähigkeit
    310.0 kg
Füße 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Stahl

10158197


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    102.0 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M24 x 3.0
  • Tragfähigkeit
    9970.0 kg
Füße 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Stahl

10642283

Preisbereich
13,3247 € - 10,646 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Tragfähigkeit
    2260.0 kg
Füße 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Edelstahl

10630341

Preisbereich
80,9514 € - 76,8853 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    76.0 mm
  • Schwenkbar
    15 °
  • Montageart
    Buchse
  • Gewindegröße
    M20 x 2.5
  • Tragfähigkeit
    3260.0 kg