Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die runden Abschlusskappen mit konischem Außendurchmesser schützen Rohrenden, Stuhlböden und andere Möbel. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Farbe: Schwarz, Weiß, Natur Seriennummer: SR1520, SRF0069
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | H | d | h | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1534 € - 0,3759 € | 7576 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 1,4502 € - 3,168 € | 234 Auf Lager |
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 0,7476 € - 2,1824 € | 63 Auf Lager |
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 0,1872 € - 0,4547 € | 3755 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 0,4562 € - 1,0081 € | 250 Auf Lager |
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,3491 € - 0,7716 € | 5256 Auf Lager |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 1,0011 € - 2,5344 € | 125 Auf Lager |
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 0,6448 € - 1,2644 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,6927 € - 2,7034 € | 93 Auf Lager |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 1,0225 € - 1,0225 € | 50 Auf Lager |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
| 0,9335 € - 2,816 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 0,4463 € - 1,7459 € | 830 Auf Lager |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,8546 € - 2,4922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,0481 € - 0,101 € | 2 Auf Lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 1,6755 € - 3,689 € | 50 Auf Lager |
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 0,5026 € - 1,9571 € | 466 Auf Lager |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 1,0166 € - 3,0695 € | 4950 Auf Lager |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
| 0,1774 € - 0,2767 € | 111 Auf Lager |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
1
|
||
| 0,0615 € - 0,0863 € | 872 Auf Lager |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,0887 € - 0,1374 € | 9000 Auf Lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.