Sechskantschrauben mit Flansch und Innentorx sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. Mit Torxwerkzeugen installiert.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Torx-Größe | Gewindegröße | Gewindelänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0387 € - 0,045 € | 220 Auf Lager |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0713 € - 0,0836 € | 5000 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0401 € - 0,047 € | 12976 Auf Lager |
T20
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0694 € - 0,0812 € | 2440 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4041 € - 0,4266 € | 21033 Auf Lager |
T40
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0716 € - 0,0837 € | 5242 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3618 € - 0,4224 € | 5532 Auf Lager |
T50
|
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,4146 € - 0,4146 € | 25533 Auf Lager |
T40
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10048665 | 0,0895 € - 0,1046 € | 2798 Auf Lager |
T40
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 0,1253 € - 0,1464 € | 767 Auf Lager |
T40
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0751 € - 0,0877 € | 2013 Auf Lager |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0437 € - 0,0508 € | 10800 Auf Lager |
T20
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3154 € - 0,3674 € | 4003 Auf Lager |
T50
|
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1001 € - 0,117 € | 24983 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0401 € - 0,047 € | 82 Auf Lager |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3041 € - 0,3562 € | 92 Auf Lager |
T50
|
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0412 € - 0,048 € | 4300 Auf Lager |
T20
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0649 € - 0,0757 € | 28734 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0718 € - 0,0839 € | 8661 Auf Lager |
T30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0367 € - 0,0428 € | 3043 Auf Lager |
T20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.