Menü Suche

Setzwerkzeuge für Dichtstopfen – Zollmaß

In Produktion

Diese Setzwerkzeuge für Dichtstopfen in Zollgrößen sind dafür vorgesehen, die effektive Installierung von Dichtstopfen in verschiedenen Anwendungen zu unterstützen. Sie tragen dazu bei, eine bessere Abdichtung durch Reduzierung des Austretens von Luft oder Verunreinigungen zu bieten.

Die Dichtstopfen werden in ein Bohrloch eingesetzt und die Expansionskugel drückt gegen die Stopfenhülse. Die separaten geriffelten Dichtringe der Stopfenkugel werden in das Gehäusematerial gedrückt, um das Loch dauerhaft zu verschließen und abzudichten. Die Kugel wird an ihrem Platz fixiert. Es ist kein Gewindeschneiden, Erweiterungsbohren oder Bearbeiten von O-Ring-Rillen bzw. Anwendung von Klebebändern oder Dichtstoffen erforderlich.

Das Produktsortiment enthält Installationsversionen für Handwerkzeuge oder Druckluftwerkzeuge. Stellen Sie vor dem Ausüben von Druck bitte sicher, dass die Kugel vollständig eingerastet ist. Sie kommen häufig bei pneumatischen, hydraulischen, fluidtechnischen, Automobil-, industriellen und Ventilanwendungen zum Einsatz.

  • Sie tragen dazu bei, eine bessere Abdichtung durch Reduzierung des Austretens von Luft oder Verunreinigungen zu bieten.
  • Werden als Installationsversionen für Handwerkzeuge oder Druckluftwerkzeuge angeboten.
  • Sie kommen bei pneumatischen, hydraulischen, fluidtechnischen, Automobil-, industriellen und Ventilanwendungen zum Einsatz.
  • Für Zollmaß.
Material: Stahl Seriennummer: SRP0193

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
7 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l2 d2 d1 Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.137"
0.117"
0.125"
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.137"
0.180"
0.187"
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.400"
0.242"
0.250"
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.137"
0.148"
0.156"
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.137"
0.082"
0.093"
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.400"
0.211"
0.218"
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.400"
0.273"
0.281"
Setzwerkzeug 0.125" 0.117" 3.94" Stahl

20251116


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    0.125"
  • d2
    0.117"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.137"
Setzwerkzeug 0.187" 0.180" 3.94" Stahl

20251192


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    0.187"
  • d2
    0.180"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.137"
Setzwerkzeug 0.250" 0.242" 3.94" Stahl

20251253


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    0.250"
  • d2
    0.242"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.400"
Setzwerkzeug 0.156" 0.148" 3.94" Stahl

20251147


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    0.156"
  • d2
    0.148"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.137"
Setzwerkzeug 0.093" 0.082" 3.94" Stahl

20251062


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    0.093"
  • d2
    0.082"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.137"
Setzwerkzeug 0.218" 0.211" 3.94" Stahl

20251222


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    0.218"
  • d2
    0.211"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.400"
Setzwerkzeug 0.281" 0.273" 3.94" Stahl

20251260


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    0.281"
  • d2
    0.273"
  • d3
    0.394"
  • l1
    3.94"
  • l2
    0.400"