Menü Suche

Stopfen für Ovalrohre

Auf Lager

Ovale Einsätze und Gleiter sind ideal, um dem Ende von ovalen Rohren ein hochwertiges und schönes Aussehen zu verleihen. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben bietet eine große Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.

Sie werden in die Enden ovaler Rohre eingesetzt, z. B. bei Stühlen und Tischbeinen. Sie sind für die gängigsten Größen und Stärken erhältlich.

Unser Angebot umfasst eine Reihe von Optionen, die eine einfache Montage und Demontage sowie eine sichere Befestigung ermöglichen. Es gibt gerippte Optionen, die ein einfaches Einführen und einen festen Sitz ermöglichen. Diese Produkte sind langlebig und haltbar, Sie werden sicher einen Einsatz in unserem Sortiment für Ihr nächstes Projekt finden.

  • Mit ovalem Design. Ideal, um einer Anwendung ein hochwertiges, schönes Aussehen zu verleihen.
  • Ideal für gängige Rohrdicken.
  • Einfache Montage und Demontage sowie sicherer Halt.
Material: ABS, PE, LDPE - PIR Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Grau, Chrom Seriennummer: SR5732, SR1557, SR1558

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit T2 h Material L L1 h1 T1 Kaufen
0,3974 € - 0,6427 € 900 Auf Lager
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,2256 € - 0,2256 € 1096 Auf Lager
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,812 € - 2,1332 € 760 Auf Lager
10.0 mm
ABS
25.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,2123 € - 0,5995 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
10.0 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,4046 € - 0,8924 € 546 Auf Lager
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,2095 € - 1,9656 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
13.0 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,3399 € - 0,8824 € 4200 Auf Lager
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,7891 € - 2,0729 € 890 Auf Lager
9.0 mm
ABS
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,1908 € - 0,264 € 4750 Auf Lager
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,185 € - 0,3946 € 7500 Auf Lager
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,1492 € - 2,4134 € 20 Auf Lager
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,0994 € - 0,0994 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,383 € - 0,6241 € 1622 Auf Lager
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1642 € - 0,1642 € 300 Auf Lager
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,1908 € - 0,264 € 750 Auf Lager
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,1994 € - 0,5179 € 5500 Auf Lager
1.0 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,0628 € - 0,1602 € 1500 Auf Lager
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1563 € - 0,4067 € 1800 Auf Lager
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,3271 € - 0,693 € 6900 Auf Lager
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,2884 € - 3,3746 € 10 Auf Lager
10.0 mm
ABS
45.0 mm
17.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
  • von 3
Oval Rohreinsatz 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Schwarz PE

10216187

Preisbereich
0,6427 € - 0,3974 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rohreinsatz 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Grau PE

10216170

Preisbereich
0,2256 € - 0,2256 €

Lagerbestände
1096 Auf Lager
Merkmale
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rohreinsatz 25.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Natur ABS

10289815

Preisbereich
2,1332 € - 0,812 €

Lagerbestände
760 Auf Lager
Merkmale
  • L
    25.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Oval Rohreinsatz 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.2 mm Schwarz PE

10257159

Preisbereich
0,5995 € - 0,2123 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Rohreinsatz 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Schwarz PE

10216248

Preisbereich
0,8924 € - 0,4046 €

Lagerbestände
546 Auf Lager
Merkmale
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rohreinsatz 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Schwarz PE

10347959

Preisbereich
1,9656 € - 1,2095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rohreinsatz 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Schwarz PE

10246801

Preisbereich
0,8824 € - 0,3399 €

Lagerbestände
4200 Auf Lager
Merkmale
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rohreinsatz 20.0 mm 10.0 mm 1.2 mm Natur ABS

10289792

Preisbereich
2,0729 € - 0,7891 €

Lagerbestände
890 Auf Lager
Merkmale
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Oval Rohreinsatz 35.0 mm 20.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Weiß PE

10215975

Preisbereich
0,264 € - 0,1908 €

Lagerbestände
4750 Auf Lager
Merkmale
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Rohreinsatz 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Schwarz PE

10258019

Preisbereich
0,3946 € - 0,185 €

Lagerbestände
7500 Auf Lager
Merkmale
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rohreinsatz 30.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Natur ABS

10289822

Preisbereich
2,4134 € - 1,1492 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Oval Rohreinsatz 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Grau PE

10216019

Preisbereich
0,0994 € - 0,0994 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rohreinsatz 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Grau PE

10216156

Preisbereich
0,6241 € - 0,383 €

Lagerbestände
1622 Auf Lager
Merkmale
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Rohreinsatz 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Grau PE

10216231

Preisbereich
0,1642 € - 0,1642 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rohreinsatz 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Grau PE

10215982

Preisbereich
0,264 € - 0,1908 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Rohreinsatz 35.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Schwarz PE

10246795

Preisbereich
0,5179 € - 0,1994 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rohreinsatz 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Schwarz LDPE - PIR

10079751

Preisbereich
0,1602 € - 0,0628 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Oval Rohreinsatz 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Schwarz PE

10246788

Preisbereich
0,4067 € - 0,1563 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oval Rohreinsatz 60.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Schwarz PE

10258040

Preisbereich
0,693 € - 0,3271 €

Lagerbestände
6900 Auf Lager
Merkmale
  • L
    60.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Rohreinsatz 45.0 mm 17.0 mm 1.2 mm Natur ABS

10289853

Preisbereich
3,3746 € - 1,2884 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • L
    45.0 mm
  • L1
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm