Nivellierfüße mit einer Bolzenbefestigung und einem Drehfuß aus Kunststoff passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Das Drehgelenk und die Pads mit einem großen Durchmesser bieten soliden Ausgleich und Unterstützung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8251 € - 0,8251 € | 5054 Auf Lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9152 € - 0,9152 € | 4974 Auf Lager |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6392 € - 0,6392 € | 5289 Auf Lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7448 € - 0,7448 € | 9649 Auf Lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7645 € - 0,7645 € | 17895 Auf Lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,0912 € - 1,0912 € | 15802 Auf Lager |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,3953 € - 1,3953 € | 4819 Auf Lager |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,2601 € - 1,2601 € | 2225 Auf Lager |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,4362 € - 1,4362 € | 7890 Auf Lager |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,7318 € - 1,929 € | 3078 Auf Lager |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,818 € - 0,818 € | 2856 Auf Lager |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,4925 € - 1,4925 € | 34050 Auf Lager |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0278 € - 1,0278 € | 10146 Auf Lager |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,5485 € - 2,5485 € | 879 Auf Lager |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,7856 € - 0,7856 € | 9845 Auf Lager |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,9571 € - 1,9571 € | 671 Auf Lager |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8096 € - 0,8096 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0137 € - 1,0137 € | 600 Auf Lager |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,8726 € - 1,8726 € | 3540 Auf Lager |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,8304 € - 2,0275 € | 5244 Auf Lager |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.