Menü Suche

Verstellbare industrielle Füße aus Edelstahl, mit Gelenk

Auf Lager

Diese Industrie-Gelenkfüße verfügen über einen Gewindebolzen aus Edelstahl 304, der an einem schwarzen Polyamid-Sockel (PA) befestigt ist und eine maximale Gelenkigkeit von 30 bietet. Ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und im Catering.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
14 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Durchmesser Unterteil Kaufen
27,3439 € - 27,3439 € 46 Auf Lager
M12
100.0 mm
65.0 mm
23,7816 € - 23,7816 € 132 Auf Lager
M8
75.0 mm
40.0 mm
28,0479 € - 28,0479 € 115 Auf Lager
M10
100.0 mm
40.0 mm
39,2277 € - 39,2277 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
150.0 mm
65.0 mm
23,7816 € - 23,7816 € 222 Auf Lager
M10
75.0 mm
40.0 mm
19,0084 € - 19,0084 € 26 Auf Lager
M8
50.0 mm
40.0 mm
27,3439 € - 27,3439 € 50 Auf Lager
M10
100.0 mm
65.0 mm
23,7816 € - 23,7816 € 64 Auf Lager
M12
75.0 mm
40.0 mm
32,6804 € - 32,6804 € 27 Auf Lager
M20
100.0 mm
65.0 mm
27,3439 € - 27,3439 € 2113 Auf Lager
M16
100.0 mm
65.0 mm
32,6804 € - 32,6804 € 8 Auf Lager
M16
150.0 mm
65.0 mm
28,5267 € - 28,5267 € 144 Auf Lager
M12
100.0 mm
40.0 mm
24,9643 € - 24,9643 € 30 Auf Lager
M10
75.0 mm
65.0 mm
24,9643 € - 24,9643 € 26 Auf Lager
M12
75.0 mm
65.0 mm
Verstellbare Füße 65.0 mm M12 100.0 mm Schwarz

10274606

Preisbereich
27,3439 € - 27,3439 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    65.0 mm
  • Höhe Unterteil
    33.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 40.0 mm M8 75.0 mm Schwarz

10274521

Preisbereich
23,7816 € - 23,7816 €

Lagerbestände
132 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Höhe Unterteil
    27.0 mm
  • Gewindelänge
    75.0 mm
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 40.0 mm M10 100.0 mm Schwarz

10274552

Preisbereich
28,0479 € - 28,0479 €

Lagerbestände
115 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Höhe Unterteil
    27.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 65.0 mm M20 150.0 mm Schwarz

10274644

Preisbereich
39,2277 € - 39,2277 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    65.0 mm
  • Höhe Unterteil
    37.0 mm
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 40.0 mm M10 75.0 mm Schwarz

10274538

Preisbereich
23,7816 € - 23,7816 €

Lagerbestände
222 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Höhe Unterteil
    27.0 mm
  • Gewindelänge
    75.0 mm
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 40.0 mm M8 50.0 mm Schwarz

10274514

Preisbereich
19,0084 € - 19,0084 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Höhe Unterteil
    27.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 65.0 mm M10 100.0 mm Schwarz

10274590

Preisbereich
27,3439 € - 27,3439 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    65.0 mm
  • Höhe Unterteil
    33.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 40.0 mm M12 75.0 mm Schwarz

10274545

Preisbereich
23,7816 € - 23,7816 €

Lagerbestände
64 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Höhe Unterteil
    27.0 mm
  • Gewindelänge
    75.0 mm
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 65.0 mm M20 100.0 mm Schwarz

10274620

Preisbereich
32,6804 € - 32,6804 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    65.0 mm
  • Höhe Unterteil
    37.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 65.0 mm M16 100.0 mm Schwarz

10274613

Preisbereich
27,3439 € - 27,3439 €

Lagerbestände
2113 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    65.0 mm
  • Höhe Unterteil
    37.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 65.0 mm M16 150.0 mm Schwarz

10274637

Preisbereich
32,6804 € - 32,6804 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    65.0 mm
  • Höhe Unterteil
    37.0 mm
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 40.0 mm M12 100.0 mm Schwarz

10274569

Preisbereich
28,5267 € - 28,5267 €

Lagerbestände
144 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Höhe Unterteil
    27.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 65.0 mm M10 75.0 mm Schwarz

10274576

Preisbereich
24,9643 € - 24,9643 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    65.0 mm
  • Höhe Unterteil
    33.0 mm
  • Gewindelänge
    75.0 mm
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 65.0 mm M12 75.0 mm Schwarz

10274583

Preisbereich
24,9643 € - 24,9643 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    65.0 mm
  • Höhe Unterteil
    33.0 mm
  • Gewindelänge
    75.0 mm
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff