Menü Suche

Gasdruckfedern ‒ mit festgelegtem Druck

Auf Lager

Gasdruckfedern mit festgelegtem Druck eignen sich für den Einsatz bei Anwendungen wie Zugangsklappen, Hauben, Deckeln und Lukenabdeckungen. Die Gasdruckfedern sind eigenständige Einheiten, deshalb ist keine äußere Stromquelle erforderlich.

Seriennummer: SR6482

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
97 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rohrdurchmesser Maximale Kraft Rohrlänge Kaufen
47,3946 € - 104,3515 € 12 Auf Lager
18.0 mm
150.0 N
195.0 mm
54,7628 € - 120,5137 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
400.0 N
145.0 mm
61,4692 € - 61,4692 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
700.0 N
195.0 mm
65,1795 € - 129,126 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
1100.0 N
245.0 mm
67,3394 € - 133,4034 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
650.0 N
295.0 mm
23,5947 € - 62,3525 € 8 Auf Lager
15.0 mm
100.0 N
90.0 mm
40,9832 € - 45,5354 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
100.0 N
180.0 mm
50,8258 € - 111,9015 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
450.0 N
295.0 mm
54,7628 € - 120,5137 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
800.0 N
145.0 mm
48,8709 € - 107,5954 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
250.0 N
245.0 mm
69,5266 € - 137,7382 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
1200.0 N
345.0 mm
80,3808 € - 159,2401 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
750.0 N
255.0 mm
78,4202 € - 78,4202 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
1250.0 N
555.0 mm
80,3808 € - 159,2401 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
1000.0 N
555.0 mm
80,3808 € - 159,2401 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
1250.0 N
255.0 mm
50,8258 € - 111,9015 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
150.0 N
295.0 mm
50,8258 € - 111,9015 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
350.0 N
295.0 mm
42,0358 € - 92,524 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
300.0 N
230.0 mm
44,7562 € - 98,4951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
550.0 N
145.0 mm
65,1795 € - 129,126 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
600.0 N
245.0 mm
  • von 5
Gasdruckfeder 150.0 mm 8.0 mm 150.0 N Stahl

10305089

Preisbereich
104,3515 € - 47,3946 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Rohrlänge
    195.0 mm
  • Maximale Kraft
    150.0 N
Gasdruckfeder 100.0 mm 10.0 mm 400.0 N Stahl

10305355

Preisbereich
120,5137 € - 54,7628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    23.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Rohrlänge
    145.0 mm
  • Maximale Kraft
    400.0 N
Gasdruckfeder 150.0 mm 10.0 mm 700.0 N Stahl

10634950

Preisbereich
61,4692 € - 61,4692 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    23.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Rohrlänge
    195.0 mm
  • Maximale Kraft
    700.0 N
Gasdruckfeder 200.0 mm 10.0 mm 1100.0 N Stahl

10305508

Preisbereich
129,126 € - 65,1795 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    23.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Rohrlänge
    245.0 mm
  • Maximale Kraft
    1100.0 N
Gasdruckfeder 250.0 mm 10.0 mm 650.0 N Stahl

10305539

Preisbereich
133,4034 € - 67,3394 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    23.0 mm
  • Hublänge
    250.0 mm
  • Rohrlänge
    295.0 mm
  • Maximale Kraft
    650.0 N
Gasdruckfeder 60.0 mm 6.0 mm 100.0 N Stahl

10304860

Preisbereich
62,3525 € - 23,5947 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    15.0 mm
  • Hublänge
    60.0 mm
  • Rohrlänge
    90.0 mm
  • Maximale Kraft
    100.0 N
Gasdruckfeder 150.0 mm 6.0 mm 100.0 N Stahl

10304945

Preisbereich
45,5354 € - 40,9832 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    15.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Rohrlänge
    180.0 mm
  • Maximale Kraft
    100.0 N
Gasdruckfeder 250.0 mm 8.0 mm 450.0 N Stahl

10305300

Preisbereich
111,9015 € - 50,8258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    250.0 mm
  • Rohrlänge
    295.0 mm
  • Maximale Kraft
    450.0 N
Gasdruckfeder 100.0 mm 10.0 mm 800.0 N Stahl

10305379

Preisbereich
120,5137 € - 54,7628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    23.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Rohrlänge
    145.0 mm
  • Maximale Kraft
    800.0 N
Gasdruckfeder 200.0 mm 8.0 mm 250.0 N Stahl

10305201

Preisbereich
107,5954 € - 48,8709 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Rohrlänge
    245.0 mm
  • Maximale Kraft
    250.0 N
Gasdruckfeder 300.0 mm 10.0 mm 1200.0 N Stahl

10305621

Preisbereich
137,7382 € - 69,5266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    23.0 mm
  • Hublänge
    300.0 mm
  • Rohrlänge
    345.0 mm
  • Maximale Kraft
    1200.0 N
Gasdruckfeder 200.0 mm 14.0 mm 750.0 N Stahl

10305652

Preisbereich
159,2401 € - 80,3808 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    14.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Rohrlänge
    255.0 mm
  • Maximale Kraft
    750.0 N
Gasdruckfeder 250.0 mm 14.0 mm 1250.0 N Stahl

10633137

Preisbereich
78,4202 € - 78,4202 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    14.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
  • Hublänge
    250.0 mm
  • Rohrlänge
    555.0 mm
  • Maximale Kraft
    1250.0 N
Gasdruckfeder 250.0 mm 14.0 mm 1000.0 N Stahl

10305720

Preisbereich
159,2401 € - 80,3808 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    14.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
  • Hublänge
    250.0 mm
  • Rohrlänge
    555.0 mm
  • Maximale Kraft
    1000.0 N
Gasdruckfeder 200.0 mm 14.0 mm 1250.0 N Stahl

10305676

Preisbereich
159,2401 € - 80,3808 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    14.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Rohrlänge
    255.0 mm
  • Maximale Kraft
    1250.0 N
Gasdruckfeder 250.0 mm 8.0 mm 150.0 N Stahl

10305256

Preisbereich
111,9015 € - 50,8258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
  • Hublänge
    250.0 mm
  • Rohrlänge
    295.0 mm
  • Maximale Kraft
    150.0 N
Gasdruckfeder 250.0 mm 8.0 mm 350.0 N Stahl

10305287

Preisbereich
111,9015 € - 50,8258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    250.0 mm
  • Rohrlänge
    295.0 mm
  • Maximale Kraft
    350.0 N
Gasdruckfeder 200.0 mm 6.0 mm 300.0 N Stahl

10304990

Preisbereich
92,524 € - 42,0358 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    15.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Rohrlänge
    230.0 mm
  • Maximale Kraft
    300.0 N
Gasdruckfeder 100.0 mm 8.0 mm 550.0 N Stahl

10305065

Preisbereich
98,4951 € - 44,7562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Rohrlänge
    145.0 mm
  • Maximale Kraft
    550.0 N
Gasdruckfeder 200.0 mm 10.0 mm 600.0 N Stahl

10305485

Preisbereich
129,126 € - 65,1795 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    23.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Rohrlänge
    245.0 mm
  • Maximale Kraft
    600.0 N