Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.
Seriennummer: SR1704
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,4502 € - 4,3649 € | 823 Auf Lager |
PG11
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,7009 € - 0,934 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,1399 € - 4,1959 € | 53 Auf Lager |
M25
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
3,3792 € - 8,9001 € | 25 Auf Lager |
M25
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
22,8241 € - 30,3993 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M63
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,8304 € - 5,5617 € | 328 Auf Lager |
PG13
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,5485 € - 5,2097 € | 10 Auf Lager |
M25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,7561 € - 0,8406 € | 15504 Auf Lager |
M20
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,7169 € - 5,2519 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M63
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
2,5485 € - 5,2097 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG21
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG29
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
1,577 € - 3,4637 € | 2790 Auf Lager |
PG 16
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
2,5485 € - 4,3649 € | 1000 Auf Lager |
M25
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,2672 € - 4,9421 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
1,3742 € - 3,0131 € | 1522 Auf Lager |
PG 11
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
28,0507 € - 37,3918 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M63
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,507 € - 3,014 € | 1792 Auf Lager |
M25
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
1,0321 € - 1,3776 € | 27 Auf Lager |
M20
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
1,3714 € - 2,9991 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,3514 € - 3,1539 € | 131 Auf Lager |
M16
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.