Menü Suche

Kugelknöpfe

Auf Lager

Kugelknöpfe gibt es in einer großen Auswahl an Durchmessern und eingegossenen Einsätzen. Die Anwendungen und Branchen umfassen Rasenmäher, Trainingsgeräte, Maschinen, Ventile, Stutzen, Hebel und viele andere. Kugelknöpfe sind eine ästhetische und ergonomische Option für Steuer-, Klemm- und Verschiebevorgänge.

Seriennummer: SR1535 ,SRN0000

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
164 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Oberfläche Knopfmaterial Befestigungsmethode Kaufen
18,3182 € - 21,5377 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Glänzend
Aluminium
Schnellmontage
0,33 € - 0,6236 € 1125 Auf Lager
25.0 mm
LDPE
2,7117 € - 5,5526 € 2 Auf Lager
M10
Glänzend
Bakelit PA6 GF
Threaded
0,1266 € - 0,2659 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Kein Finish
LDPE
Schnellmontage
3,0994 € - 3,0994 € 50 Auf Lager
M4
Chrom
Edelstahl
Threaded
0,1767 € - 0,3712 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
LDPE
1,00 € - 2,0066 € 175 Auf Lager
19.1 mm
Kein Finish
LDPE
Schnellmontage
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Glänzend
Aluminium
Schnellmontage
1,2023 € - 2,2748 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Kein Finish
LDPE
Schnellmontage
1,2023 € - 2,2748 € 1625 Auf Lager
30.0 mm
LDPE
0,3586 € - 0,6779 € 750 Auf Lager
4.8 mm
Kein Finish
LDPE
Schnellmontage
0,6786 € - 1,3618 € 117 Auf Lager
30.0 mm
LDPE
1,8257 € - 3,7132 € 340 Auf Lager
M6
Glänzend
Phenolharz
Threaded
0,944 € - 2,8552 € 1248 Auf Lager
M5
Glänzend
Bakelit PA6 GF
Threaded
6,2843 € - 7,8195 € 570 Auf Lager
M16
Glänzend
Bakelit PA6 GF
Threaded
25,1755 € - 25,1755 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Chrom
Edelstahl
Threaded
92,6424 € - 183,5442 € 16 Auf Lager
M10
Chrom
Edelstahl
Threaded
2,4959 € - 2,4959 € 7 Auf Lager
M6
Glänzend
Aluminium
Threaded
53,3004 € - 111,1796 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Glänzend
Aluminium
Threaded
44,1607 € - 92,1261 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Chrom
Edelstahl
Schnellmontage
  • von 9
Kugelknopf 25.0 mm 8.0 mm Aluminium Natur

10396438

Preisbereich
21,5377 € - 18,3182 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.0 mm
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Kugelknopf 25.0 mm (DIA) Schwarz

10101568

Preisbereich
0,6236 € - 0,33 €

Lagerbestände
1125 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 40.0 mm M10 Bakelit PA6 GF Schwarz

10333389

Preisbereich
5,5526 € - 2,7117 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    37.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Bakelit PA6 GF
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugelknopf 12.0 mm (DIA) 6.4 mm Schwarz

10099117

Preisbereich
0,2659 € - 0,1266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.4 mm
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 20.0 mm M4 Edelstahl Natur

10285145

Preisbereich
3,0994 € - 3,0994 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 15.0 mm (DIA) Schwarz

10099148

Preisbereich
0,3712 € - 0,1767 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 36.0 mm (DIA) 19.1 mm Schwarz

10102114

Preisbereich
2,0066 € - 1,00 €

Lagerbestände
175 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    19.1 mm
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 20.0 mm 5.0 mm Aluminium Natur

10640326


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    5.0 mm
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 30.0 mm (DIA) 6.4 mm Schwarz

10101926

Preisbereich
2,2748 € - 1,2023 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.4 mm
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 30.0 mm (DIA) Schwarz

10101933

Preisbereich
2,2748 € - 1,2023 €

Lagerbestände
1625 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 25.0 mm (DIA) 4.8 mm Schwarz

10101407

Preisbereich
0,6779 € - 0,3586 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    4.8 mm
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 30.0 mm (DIA) Schwarz

10101957

Preisbereich
1,3618 € - 0,6786 €

Lagerbestände
117 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 32.0 mm M6 Phenolharz Schwarz

10252260

Preisbereich
3,7132 € - 1,8257 €

Lagerbestände
340 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    32.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 20.0 mm M5 Bakelit PA6 GF Schwarz

10333341

Preisbereich
2,8552 € - 0,944 €

Lagerbestände
1248 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Bakelit PA6 GF
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugelknopf 50.0 mm M16 Bakelit PA6 GF Schwarz

10333426

Preisbereich
7,8195 € - 6,2843 €

Lagerbestände
570 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    46.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Bakelit PA6 GF
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugelknopf 25.0 mm M8 Edelstahl Natur

10285176

Preisbereich
25,1755 € - 25,1755 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 44.0 mm M10 Edelstahl Natur

10285244

Preisbereich
183,5442 € - 92,6424 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 25.0 mm M6 Aluminium Natur

10285312

Preisbereich
2,4959 € - 2,4959 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Kugelknopf 44.0 mm M10 Aluminium Natur

10285404

Preisbereich
111,1796 € - 53,3004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Kugelknopf 32.0 mm 6.0 mm Edelstahl Natur

10396377

Preisbereich
92,1261 € - 44,1607 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.0 mm
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890