Rechteckige Mehrzweckrohreinsätze sind ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild des Endprodukts keine Priorität ist. Sie können eng anliegend in rechteckige Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden und tragen dazu bei, Verunreinigungen zu verhindern, und sorgen gleichzeitig für Sicherheit und einen sauberen Abschluss bei scharfen Kanten an frisch geschnittenen Rohren.
Ein praktisches und kosteneffektives Sortiment mit dünnwandigen Optionen und einer Vielzahl an Größen, das alle wesentlichen Anforderungen an Schutz durch Rohreinsätze erfüllt.
Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer, was für einen schnellen und effizienten Installationsprozess sorgt. Sie können bei Maschinenfertigung oder jeder beliebigen Anwendung verwendet werden, wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind. Um das ästhetische Erscheinungsbild Ihres fertigen Projekts zu verbessern, wird empfohlen, eine farblich passende Variante zu wählen, die sich optisch gut einfügt und somit ein ansprechendes visuelles Ergebnis liefert.
Material: LDPE Farbe: Weiß, Grau, Schwarz Seriennummer: SRILR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | B | h | Farbe | A | h1 | Maximale Wandstärke | Minimum Wall Thickness | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0343 € - 0,0535 € | 5400 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Schwarz
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0567 € - 0,0882 € | 6000 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0559 € - 0,087 € | 1500 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1248 € - 0,1941 € | 950 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Schwarz
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0263 € - 0,0409 € | 10000 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Schwarz
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0427 € - 0,0664 € | 3500 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Schwarz
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1776 € - 0,2763 € | 640 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Schwarz
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2267 € - 0,3526 € | 255 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Schwarz
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,034 € - 0,0529 € | 6800 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0623 € - 0,097 € | 3500 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Schwarz
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0274 € - 0,0426 € | 7500 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Schwarz
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0455 € - 0,0707 € | 2500 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0392 € - 0,061 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Schwarz
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0551 € - 0,0857 € | 3500 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1271 € - 0,1977 € | 1470 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Schwarz
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1267 € - 0,1971 € | 600 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Schwarz
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0429 € - 0,0668 € | 6090 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0542 € - 0,0844 € | 1350 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0874 € - 0,1359 € | 1900 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0393 € - 0,0611 € | 7098 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Schwarz
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.