Menü Suche

Schlüssel für Schlösser und Riegel

Auf Lager

Schlüssel für verschiedene Drehriegel-Betätigungen, die für viele Industrieanwendungen geeignet sind. Verschiedene Materialien stehen zur Auswahl, um der jeweiligen Anwendungsumgebung gerecht zu werden. Diese Auswahl passt zu unserem Angebot an Drehriegeln.

Seriennummer: SR5501

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
28 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Oberfläche Schlüsseltyp Kaufen
1,2384 € - 1,9264 € 21 Auf Lager
Natural
Zinklegierung
Verchromt
8 mm Sechskant-Sicherheitsschlüssel
1,577 € - 2,3457 € 96 Auf Lager
Chrom
Zinklegierung
Verchromt
7 mm Vierkant-Schlüssel
1,6087 € - 2,5024 € 120 Auf Lager
Natural
Edelstahl
Kein Finish
Schlüssel – 460-Spezialserie
5,5085 € - 5,5085 € 100 Auf Lager
Silbern
Zinklegierung
Verchromt
5 mm Doppelbart; 8 mm Vierkant; 5,1 mm Bahnanwendung
0,6565 € - 0,7295 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natural
Druckgegossene Zinklegierung
Verchromt
6 mm Vierkant-Schlüssel
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Verchromt
Verchromt
Röhrenschlüssel
2,3129 € - 3,5978 € 126 Auf Lager
Schwarz
Kunststoff
Matt
Röhrenschlüssel
1,1314 € - 1,7599 € 409 Auf Lager
Natural
Zinklegierung
Verchromt
5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • von 2
8 mm Sechskant-Sicherheitsschlüssel Zinklegierung

20125851

Preisbereich
1,9264 € - 1,2384 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Schlüsseltyp
    8 mm Sechskant-Sicherheitsschlüssel
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
7 mm Vierkant-Schlüssel Zinklegierung

20125806

Preisbereich
2,3457 € - 1,577 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Schlüsseltyp
    7 mm Vierkant-Schlüssel
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Schlüssel – 460-Spezialserie Edelstahl

20125868

Preisbereich
2,5024 € - 1,6087 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Edelstahl
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Schlüsseltyp
    Schlüssel – 460-Spezialserie
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Schlüssel 5 mm Doppelbart; 8 mm Vierkant; 5,1 mm Bahnanwendung

20077471

Preisbereich
5,5085 € - 5,5085 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Hauptmaterial
    Zinklegierung
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart; 8 mm Vierkant; 5,1 mm Bahnanwendung
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Schlüssel

20067571

Preisbereich
0,7295 € - 0,6565 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Schlüsseltyp
    6 mm Vierkant-Schlüssel
  • Gesamtlänge
    6.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Röhrenschlüssel 48.0 mm Verchromt

20074234


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Verchromt
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Hauptmaterial
    Verchromt
  • Schlüsseltyp
    Röhrenschlüssel
  • Zolltarifnummer
    8301700000
Röhrenschlüssel Kunststoff

20079260

Preisbereich
3,5978 € - 2,3129 €

Lagerbestände
126 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Kunststoff
  • Oberfläche
    Matt
  • Hauptmaterial
    Kunststoff
  • Schlüsseltyp
    Röhrenschlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926909790
5 mm Doppelbart-Schlüssel Zinklegierung

20074159

Preisbereich
1,7599 € - 1,1314 €

Lagerbestände
409 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Hauptmaterial
    Zinklegierung
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    8301700000