Schlüsselloch-Clips haben ein hohles Unterteil, das wie ein Schlüsselloch geformt ist. Durch dieses Design lässt sich der Clip für eine einfache Montage per Fingerdruck stärker zusammendrücken. Die konisch zulaufende, kugelförmige Spitze des Nietclips hilft bei der Führung in einer Platte.
Diese Clips bieten eine gute elektrische Isolierung. Sie sind außerdem vibrations-, abrieb- und korrosionsbeständig und bieten daher eine langlebige und kostengünstige Befestigungslösung. Für unterschiedliche Lochdurchmeser und Plattenstärken erhältlich.
Seriennummer: SR1970
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Farbe | Plattenstärke | Kopfdurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0688 € - 0,085 € | 1672 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,048 € - 0,0593 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,048 € - 0,0593 € | 5543 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0568 € - 0,0702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0568 € - 0,0702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,048 € - 0,0593 € | 32 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0568 € - 0,0702 € | 3328 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,048 € - 0,0593 € | 3905 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0568 € - 0,0702 € | 973 Auf Lager |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,0687 € - 0,0848 € | 982 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0727 € - 0,0898 € | 17 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0568 € - 0,0702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0568 € - 0,0702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,0687 € - 0,0848 € | 12949 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0687 € - 0,0848 € | 99 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0568 € - 0,0702 € | 5796 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0568 € - 0,0702 € | 1062 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0589 € - 0,0727 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,0568 € - 0,0702 € | 171 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0568 € - 0,0702 € | 6995 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.