Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(5 Produktgruppen)
Bei Nieten handelt es sich grundlegend um Verbindungselemente, die einzelne Komponenten an dem für sie vorgesehenen Platz halten. Die mechanischen Befestigungselemente verfügen meist über einen Kopf und einen zylindrischen Schaft, welcher die Verbindung von Materialstücken erlaubt. Schnapp- und Spreiznieten sind spezielle Arten von Nieten aus Kunststoff, die eine besonders einfache und schnelle Montage ermöglichen.
Durch ihre Form sind Schnappbefestigungen und Spreiznieten ideal dafür geeignet, Zug- und Querlasten in Verbindungen aufzunehmen, in denen die andere Seite des Materials nicht zugänglich ist. Da diese Nietenart aus Kunststoff besteht, kommt sie hauptsächlich in Kombination mit Materialien wie Kunststoff, Holz und Leichtmetallen zum Einsatz.
In folgenden Anwendungsbereichen sind Schnapp- und Spreiznieten überwiegend zu finden:
Kunststoffnieten unterscheiden sich insbesondere hinsichtlich der Art der Montage. Es gibt sowohl Schnapp- und Spreiznieten zum Eindrücken oder Einschieben als auch Schraubnieten oder Vierteldrehbefestigungen. Darüber hinaus unterscheiden sie sich auch in Bezug auf den Kopf. Neben Modellen mit abgeschrägtem Kopf gibt es auch Schnappnieten mit Senkkopf und lösbarem Kopf, die die Handhabung zusätzlich vereinfachen. Abhängig von der Anwendung, in der sie zum Einsatz kommen, sind die Befestigungselemente in unterschiedlichen Größen erhältlich.
Da Schnappnieten unter anderem im Möbelbau und in der Fertigung elektrischer Geräte zum Einsatz kommen, sind sie in zahlreichen Farben erhältlich. Die Kunststoffnieten bestehen meist aus folgenden Materialien:
Schnappbefestigungen und Spreiznieten kommen insbesondere dann zum Einsatz, wenn nur eine Seite des Materials zugänglich ist. Sie werden dann meist durch Eindrücken oder Einschieben der Nieten in ein rundes oder quadratisches Loch an der Anwendung angebracht. Es gibt aber auch Ausführungen, bei denen die Schnappniete eingedreht oder festgezogen werden muss. In der Regel gestalten sich sowohl die Montage als auch die Demontage dieser Befestigungselemente besonders einfach.
Auf unserer Website finden Sie eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen und funktionalen Schnappbefestigungen und Spreiznieten in unterschiedlichen Ausführungen. Mit unseren Filtern erleichtern wir Ihnen die Suche nach der passenden Lösung für Ihre Anwendung.
Sollten Sie dennoch unsicher sein, welche Schnapp- und Spreiznieten die Richtigen sind, helfen wir Ihnen gerne weiter!
Allgemeine Schutzprodukte
Sorgen Sie für maximale Sicherheit - informieren Sie sich jetzt über allgemeine Schutzprodukte.
Kabelmanagement
Erfahren Sie alles Wichtige über Kabelmanagement und setzen Sie auf höchste Qualität und Sicherheit.
Befestigungselemente
Unsere Befestigungslösungen - die perfekte Wahl für eine sichere und stabile Befestigung.
Metallbaulösungen & Beschläge
Entdecken Sie die neuesten Entwicklungen und Trends im Bereich der Metallbaulösungen.
PCB & Elektronik
Holen Sie sich jetzt unsere Schaltnetzteile und setzen Sie auf höchste Qualität und Funktionalität.
Maskierungslösungen
Informieren Sie sich jetzt über Maskierungslösungen und setzen Sie auf höchste Qualität und Effizienz.
NEU! Essentra e-Katalog
Unser neuer E-Katalog bietet eine interaktive und umfassende Artikelübersicht - nutzen Sie sie jetzt!
Die klappbaren Schenkel der Spreiznieten bieten einen sicheren Halt für eine Vielzahl von Anwendungen und Materialien.
Wenn Sie den Stift in den Nietkörper drücken, dehnen sich die Schenkel nach außen aus, so dass sie das Material in der Baugruppe fest greifen können. Die Nietenschenkel dehnen sich bis zu einem Abstand von 18,6 mm aus.
Durch diese Ausdehnung kann der Niet eine größere Oberfläche abdecken, hat aber eine schwächere Zugfestigkeit zur Folge. Dadurch eignen sich diese Nieten besser für dünnere Anwendungen, wie z. B. Kartons und andere poröse Materialien. Einmal angebracht, kann die Niete nicht mehr von der Außenseite des Kartons entfernt werden.
Spreiznieten sind eine Art von Nieten, die eine schnelle, wirtschaftliche und dauerhafte Befestigungslösung bieten. Spreiznieten werden installiert, indem man den Nietkörper in ein Plattenloch setzt und den vormontierten Stößel nach unten in die Baugruppe drückt. Der Niet dehnt sich in der Anwendung aus und sorgt für einen sicheren und festen Sitz. Diese Nieten sorgen für solide Verbindungen durch eine seitliche Blindbefestigung.
Unser Sortiment bietet eine Auswahl an Materialoptionen, darunter Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE). Diese Nietreihe bietet eine gute elektrische Isolierung und ist außerdem korrosionsbeständig.
Separat erhältlich ist ein Nietwerkzeug, das eine schnellere Befestigung dieser Spreiznieten ermöglicht und die empfohlene Anwendungsmethode ist.
Schnappnieten sind eine schnelle und einfache Befestigungslösung, die ohne Werkzeug montiert werden kann! Sie sind schnell und kostengünstig und verfügen über speziell Spreizschäfte, die sich ausdehnen und die Einzelteile fest an ihrem Platz halten.
Unser Sortiment umfasst ein große Auswahl von Nylon-Optionen, einschließlich: Nylon 6, Nylon 4/6 und Nylon 6/6. Schnappmontage mit einfachem Druck und einer sauberen und glatten Oberfläche. Diese Nieten werden mit einer Flammenwidrigkeitsklasse hergestellt, einschließlich UL94 V1 und UL94 V2 und sind bis zu 130 C (266 F) temperaturbeständig.
Schnappnieten aus Polyethylen mit geringer Dichte zum Eindrücken oder Einclipsen sind ebenfalls erhältlich. Eindrückbefestigungen sind ideal für den schnellen Aufbau von Displayeinheiten im Einzelhandel oder Point of Sale-Anwendungen. Die Schnappbefestigungen sind zweiteilig und bieten eine sichere Möglichkeit, zwei Platten miteinander zu verbinden.
Wir bieten außerdem eine Reihe von Hochtemperatur-Schnappnieten an, die aus dem Hochleistungs-Thermoplast Polysulfon (PSU) hergestellt werden. Diese sind nach Flammwidrigkeitsklasse UL94 V1 gelistet und können Temperaturen von bis zu 155 C (311 F) standhalten. Unser umfangreiches Angebot an Schnappnieten umfasst außerdem Schnappnieten-Optionen aus Kunstharz und Polypropylen (PP).
Senkkopfnieten werden in Senkbohrungen und anderen Anwendungen verwendet, die eine flache Oberfläche erfordern. Ihr Design ermöglicht es, dass sie bündig mit einer Oberfläche abschließen, d. h. der Nietkopf ragt nach der Installation nicht heraus. Sie sind ideal für Gleitschienenanwendungen.
Diese Nieten sind außerdem manipulationssicher und können in Senkbohrungen nach DIN ISO 7721 eingesetzt werden.
Diese Spreiznieten verfügen über einen Stift für eine einfache Installation per Fingerdruck. Es handelt sich um eine vielseitige Niete, die in runde, quadratische oder rechteckige Löcher montiert werden kann. Die Montage in quadratischen Löchern wird für Anwendungen mit Verdrehsicherung verwendet.
Die Niete besteht aus einem Stift und einer Tülle. Sie wird entweder zusammengebaut oder vormontiert geliefert. Diese Nieten können auch nach der Installation entfernt werden, was besonders praktisch ist.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.