Menu Search

Capuchones con lengüeta

En stock

Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.

Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.

La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.

  • Diseñados para proteger de contaminaciones y fugas.
  • El diseño flexible permite que se adapten a dimensiones un poco más grandes y ofrezcan un ajuste firme.
  • Se utiliza en aplicaciones industriales, del sector alimentario y de almacenamiento.
Material: PVC, EVA Color: Negro, Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1066, SR6110

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
130 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Color Material Tipo Compra
0,1406 € - 0,3108 € 55000 En stock
11.9 mm
Negro
PVC
2
0,091 € - 0,2013 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.3 mm
Rojo
PVC
2
0,1577 € - 0,3485 € 8095 En stock
11.1 mm
Rojo
PVC
2
0,3403 € - 0,7523 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.4 mm
Rojo
PVC
2
0,1353 € - 0,2992 € 10210 En stock
11.9 mm
Rojo
PVC
2
0,0822 € - 0,1523 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
Rojo
PVC
2
0,1023 € - 0,2262 € 6202 En stock
11.9 mm
Rojo
PVC
2
0,1184 € - 0,2617 € 596 En stock
7.7 mm
Rojo
PVC
2
0,2536 € - 0,5606 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
Negro
PVC
2
0,1682 € - 0,3718 € 11475 En stock
16.3 mm
Negro
PVC
2
1,3534 € - 2,992 € 29 En stock
40.8 mm
Negro
PVC
2
10020135 0,2536 € - 0,5606 € 3077 En stock
20.6 mm
Negro
PVC
2
0,2312 € - 0,5112 € 1346 En stock
25.1 mm
Negro
PVC
2
0,0967 € - 0,2137 € 20446 En stock
12.4 mm
Negro
PVC
2
0,2694 € - 0,5954 € 97466 En stock
11.9 mm
Negro
PVC
2
0,2418 € - 0,5344 € 1528 En stock
15.3 mm
Negro
PVC
2
0,9315 € - 2,0595 € 1092 En stock
50.8 mm
Negro
PVC
2
0,1629 € - 0,3602 € 12495 En stock
13.2 mm
Negro
PVC
2
0,1485 € - 0,3282 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.8 mm
Rojo
PVC
2
0,2865 € - 0,6332 € 3994 En stock
15.3 mm
Rojo
PVC
2
  • de 7
Capuchón con lengüeta 11.9 mm 13.0 mm PVC Negro

10019955

Rango de precios
0,3108 € - 0,1406 €

Niveles de existencias
55000 En stock
Atributos
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 9.3 mm 13.0 mm PVC Rojo

10020678

Rango de precios
0,2013 € - 0,091 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    9.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 11.1 mm 13.0 mm PVC Rojo

10020722

Rango de precios
0,3485 € - 0,1577 €

Niveles de existencias
8095 En stock
Atributos
  • d
    11.1 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 17.4 mm 13.0 mm PVC Rojo

10020814

Rango de precios
0,7523 € - 0,3403 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    17.4 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 11.9 mm 25.0 mm PVC Rojo

10020753

Rango de precios
0,2992 € - 0,1353 €

Niveles de existencias
10210 En stock
Atributos
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 11.1 mm 25.0 mm PVC Rojo

10020739

Rango de precios
0,1523 € - 0,0822 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    11.1 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 11.9 mm 13.0 mm PVC Rojo

10020746

Rango de precios
0,2262 € - 0,1023 €

Niveles de existencias
6202 En stock
Atributos
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 7.7 mm 13.0 mm PVC Rojo

10020630

Rango de precios
0,2617 € - 0,1184 €

Niveles de existencias
596 En stock
Atributos
  • d
    7.7 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 20.0 mm 13.0 mm PVC Negro

10020111

Rango de precios
0,5606 € - 0,2536 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 16.3 mm 13.0 mm PVC Negro

10020050

Rango de precios
0,3718 € - 0,1682 €

Niveles de existencias
11475 En stock
Atributos
  • d
    16.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 40.8 mm 38.0 mm PVC Negro

10162927

Rango de precios
2,992 € - 1,3534 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • d
    40.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 20.6 mm 13.0 mm PVC Negro

10020135

Rango de precios
0,5606 € - 0,2536 €

Niveles de existencias
3077 En stock
Atributos
  • d
    20.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 25.1 mm 25.0 mm PVC Negro

10020197

Rango de precios
0,5112 € - 0,2312 €

Niveles de existencias
1346 En stock
Atributos
  • d
    25.1 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 12.4 mm 13.0 mm PVC Negro

10019979

Rango de precios
0,2137 € - 0,0967 €

Niveles de existencias
20446 En stock
Atributos
  • d
    12.4 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 11.9 mm 25.0 mm PVC Negro

10019962

Rango de precios
0,5954 € - 0,2694 €

Niveles de existencias
97466 En stock
Atributos
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 15.3 mm 25.0 mm PVC Negro

10020036

Rango de precios
0,5344 € - 0,2418 €

Niveles de existencias
1528 En stock
Atributos
  • d
    15.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 50.8 mm 50.0 mm PVC Negro

10020302

Rango de precios
2,0595 € - 0,9315 €

Niveles de existencias
1092 En stock
Atributos
  • d
    50.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 13.2 mm 13.0 mm PVC Negro

10019993

Rango de precios
0,3602 € - 0,1629 €

Niveles de existencias
12495 En stock
Atributos
  • d
    13.2 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 10.8 mm 13.0 mm PVC Rojo

10020708

Rango de precios
0,3282 € - 0,1485 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    10.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 15.3 mm 25.0 mm PVC Rojo

10020791

Rango de precios
0,6332 € - 0,2865 €

Niveles de existencias
3994 En stock
Atributos
  • d
    15.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2