Menu Search

Capuchones estándar para tubos

En stock

Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.

Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.

El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.

  • Diseñados para evitar la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
  • Incluyen nervios internos para garantizar un ajuste más firme.
  • Cuentan con un orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión.
Material: PEBD, PVC Color: Verde, Azul, Naranja, Amarillo, Rojo, Negro, Natural, Gris Código De La Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - De alta resistencia
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
283 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Con respiradero Diámetro nominal compatible Color Material H d Tipo Compra
0,3162 € - 0,6988 € 2197 En stock
No
Gris
PEBD
20.0 mm
28.0 mm
2
0,146 € - 0,3228 € 220 En stock
No
Gris
PEBD
13.0 mm
14.0 mm
2
0,8635 € - 0,9088 € 800 En stock
No
Negro
PEBD
28.0 mm
80.5 mm
2
0,5047 € - 0,5314 € 713 En stock
No
Rojo
PEBD
39.0 mm
96.5 mm
2
1,078 € - 2,385 € 31 En stock
No
Amarillo
PEBD
33.0 mm
95.5 mm
2
1,2952 € - 2,8632 € 875 En stock
No
Gris
PEBD
40.0 mm
95.0 mm
2
1,9316 € - 4,27 € 174 En stock
No
Gris
PVC
42.0 mm
114.3 mm
1
0,3284 € - 0,3459 € Solicite el plazo de entrega aquí
No
Amarillo
PEBD
33.0 mm
63.5 mm
2
0,2245 € - 0,4963 € 2782 En stock
No
Gris
PEBD
20.0 mm
22.0 mm
2
0,6385 € - 1,412 € Solicite el plazo de entrega aquí
No
Amarillo
PEBD
29.0 mm
63.5 mm
2
1,0106 € - 2,2333 € Solicite el plazo de entrega aquí
No
Amarillo
PEBD
34.5 mm
92.0 mm
2
0,1459 € - 0,3224 € 5023 En stock
No
Gris
PEBD
12.0 mm
15.0 mm
2
0,1582 € - 0,3498 € 1590 En stock
No
Gris
PEBD
13.0 mm
17.2 mm
2
0,0579 € - 0,1281 € 14723 En stock
No
Negro
PEBD
15.0 mm
12.7 mm
2
10103166 0,3298 € - 0,3471 € 975 En stock
No
Negro
PEBD
29.0 mm
50.8 mm
2
0,7423 € - 0,7816 € 6 En stock
No
Negro
PEBD
28.0 mm
79.4 mm
2
0,5494 € - 1,2142 € 743 En stock
Amarillo
PEBD
35.0 mm
76.1 mm
2
1,001 € - 2,213 € 4024 En stock
Amarillo
PEBD
40.0 mm
101.6 mm
2
0,1367 € - 0,302 € 9553 En stock
No
Gris
PEBD
13.0 mm
10.0 mm
2
0,7043 € - 0,7412 € 97 En stock
No
Negro
PEBD
32.0 mm
78.0 mm
2
  • de 15
Capuchón para tubos de tamaño estándar 28.0 mm 20.0 mm Gris PEBD

10371831

Rango de precios
0,6988 € - 0,3162 €

Niveles de existencias
2197 En stock
Atributos
  • d
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 14.0 mm 13.0 mm Gris PEBD

10371749

Rango de precios
0,3228 € - 0,146 €

Niveles de existencias
220 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 80.5 mm 28.0 mm Negro PEBD

10103234

Rango de precios
0,9088 € - 0,8635 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • d
    80.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Negro
Capuchón para tubos de tamaño estándar 96.5 mm 39.0 mm Rojo PEBD

10103258

Rango de precios
0,5314 € - 0,5047 €

Niveles de existencias
713 En stock
Atributos
  • d
    96.5 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Rojo
Capuchón para tubos de tamaño estándar 95.5 mm 33.0 mm Amarillo PEBD

10085851

Rango de precios
2,385 € - 1,078 €

Niveles de existencias
31 En stock
Atributos
  • d
    95.5 mm
  • H
    33.0 mm
  • h
    33.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Amarillo
Capuchón para tubos de tamaño estándar 95.0 mm 40.0 mm Gris PEBD

10372036

Rango de precios
2,8632 € - 1,2952 €

Niveles de existencias
875 En stock
Atributos
  • d
    95.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 114.3 mm 42.0 mm Gris PVC

10103401

Rango de precios
4,27 € - 1,9316 €

Niveles de existencias
174 En stock
Atributos
  • d
    114.3 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 63.5 mm 33.0 mm Amarillo PEBD

10103180

Rango de precios
0,3459 € - 0,3284 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    63.5 mm
  • H
    33.0 mm
  • h
    33.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Amarillo
Capuchón para tubos de tamaño estándar 22.0 mm 20.0 mm Gris PEBD

10371800

Rango de precios
0,4963 € - 0,2245 €

Niveles de existencias
2782 En stock
Atributos
  • d
    22.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 63.5 mm 29.0 mm Amarillo PEBD

10085721

Rango de precios
1,412 € - 0,6385 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    63.5 mm
  • H
    29.0 mm
  • h
    29.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Amarillo
Capuchón para tubos de tamaño estándar 92.0 mm 34.5 mm Amarillo PEBD

10087510

Rango de precios
2,2333 € - 1,0106 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    92.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • h
    34.5
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Amarillo
Capuchón para tubos de tamaño estándar 15.0 mm 12.0 mm Gris PEBD

10371756

Rango de precios
0,3224 € - 0,1459 €

Niveles de existencias
5023 En stock
Atributos
  • d
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    12.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 17.2 mm 13.0 mm Gris PEBD

10371787

Rango de precios
0,3498 € - 0,1582 €

Niveles de existencias
1590 En stock
Atributos
  • d
    17.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 12.7 mm 15.0 mm Negro PEBD

10103142

Rango de precios
0,1281 € - 0,0579 €

Niveles de existencias
14723 En stock
Atributos
  • d
    12.7 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    15.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Negro
Capuchón para tubos de tamaño estándar 50.8 mm 29.0 mm Negro PEBD

10103166

Rango de precios
0,3471 € - 0,3298 €

Niveles de existencias
975 En stock
Atributos
  • d
    50.8 mm
  • H
    29.0 mm
  • h
    29.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Negro
Capuchón para tubos de tamaño estándar 79.4 mm 28.0 mm Negro PEBD

10103227

Rango de precios
0,7816 € - 0,7423 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • d
    79.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Negro
Capuchón para tubos de tamaño estándar 76.1 mm 35.0 mm Amarillo PEBD

10070079

Rango de precios
1,2142 € - 0,5494 €

Niveles de existencias
743 En stock
Atributos
  • d
    76.1 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Con respiradero
  • Color
    Amarillo
Capuchón para tubos de tamaño estándar 101.6 mm 40.0 mm Amarillo PEBD

10093405

Rango de precios
2,213 € - 1,001 €

Niveles de existencias
4024 En stock
Atributos
  • d
    101.6 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Con respiradero
  • Color
    Amarillo
Capuchón para tubos de tamaño estándar 10.0 mm 13.0 mm Gris PEBD

10371718

Rango de precios
0,302 € - 0,1367 €

Niveles de existencias
9553 En stock
Atributos
  • d
    10.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 78.0 mm 32.0 mm Negro PEBD

10103210

Rango de precios
0,7412 € - 0,7043 €

Niveles de existencias
97 En stock
Atributos
  • d
    78.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Negro