Menu Search

Cierre de cuarto de vuelta

En stock

Este cierre de cuarto de vuelta es resistente a vibraciones y adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El cierre solo se puede abrir empujando y rotando el bombín con la llave. Esta gama de pestillos de cuarto de vuelta se ofrece en una selección de acabados y bombines para adaptarse a numerosas aplicaciones y se debe utilizar con un corte de 16,5 x 19,0 mm.

Código De La Serie: SR5007

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
253 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Orientación de montaje Material Finalizar Tipo de llave Rango de agarre Compra
7,0873 € - 15,6767 € 18 En stock
Nylon
7,0873 € - 15,6767 € 192 En stock
Nylon
9,6684 € - 21,8226 € 4 En stock
Llave de reborde doble 3,0 mm
9,6684 € - 21,8226 € 242 En stock
Universal
Aleación de zinc
Pulvicubierto en negro
Llave de reborde doble 5,0 mm
18.5 mm
9,6684 € - 21,8226 € Solicite el plazo de entrega aquí
20119898 9,6684 € - 21,8226 € 1810 En stock
Universal
Aleación de zinc
Cromado
Llave triangular 8,0 mm
28.5 mm
9,6684 € - 21,8226 € 50 En stock
Llave de reborde doble 5,0 mm
9,6684 € - 21,8226 € 22 En stock
Llave cuadrada 8,0 mm
9,6684 € - 21,8226 € 30 En stock
Llave cuadrada 8,0 mm
3,7446 € - 7,8658 € 1050 En stock
Universal
Aleación de zinc
Cromado
Llave de reborde doble 5,0 mm
28.5 mm
1000 En stock
Universal
Aleación de zinc
Cromado
Llave triangular 8,0 mm
24.5 mm
20125585 3,6355 € - 7,6367 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc
Cromado
Llave triangular 8,0 mm
18.5 mm
2,149 € - 3,3428 € 34 En stock
Universal
Aleación de zinc
Cromado
Llave triangular 7,0 mm
18.5 mm
1,7309 € - 2,6926 € 81 En stock
Universal
Poliamida
Revestimiento plástico
Llave de reborde doble 5,0 mm
18.5 mm
9,6684 € - 21,8226 € 30 En stock
1,7146 € - 1,9051 € Solicite el plazo de entrega aquí
3,2581 € - 4,6797 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc
Cromado
Llave triangular 7,0 mm
20.0 mm
1,2339 € - 1,9195 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc
Cromado
Llave cuadrada 7,0 mm
20.0 mm
8,0076 € - 18,0251 € 503 En stock
Aleación de zinc
Llave triangular 7,0 mm
3,2581 € - 4,6797 € 88 En stock
Mano derecha e izquierda
Aleación de zinc fundido
Cromado
Llave de reborde doble 3,0 mm
20.0 mm
  • de 13
Cierre de cuarto de vuelta Negro

10281277

Rango de precios
15,6767 € - 7,0873 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Longitud de la leva
    40.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta Negro

10281260

Rango de precios
15,6767 € - 7,0873 €

Niveles de existencias
192 En stock
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Longitud de la leva
    40.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Cierre de cuarto de vuelta 28.5 mm Llave de reborde doble 3,0 mm Aleación de zinc fundido

20119751

Rango de precios
21,8226 € - 9,6684 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Código de material
    7907000090
Cierre de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm Aleación de zinc fundido

20120030

Rango de precios
21,8226 € - 9,6684 €

Niveles de existencias
242 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Material
    Aleación de zinc
Cierre de cuarto de vuelta

20120146

Rango de precios
21,8226 € - 9,6684 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Cierre de cuarto de vuelta 28.5 mm Llave triangular 8,0 mm Aleación de zinc

20119898

Rango de precios
21,8226 € - 9,6684 €

Niveles de existencias
1810 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Material
    Aleación de zinc
Cierre de cuarto de vuelta 14.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm Aleación de zinc fundido

20119799

Rango de precios
21,8226 € - 9,6684 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Código de material
    7907000090
Cierre de cuarto de vuelta 8.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm Aleación de zinc fundido

20119836

Rango de precios
21,8226 € - 9,6684 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Código de material
    7907000090
Cierre de cuarto de vuelta 28.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm

20120085

Rango de precios
21,8226 € - 9,6684 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de llave 28.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm

20125554

Rango de precios
7,8658 € - 3,7446 €

Niveles de existencias
1050 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    28.5 mm
Pestillo de llave 24.5 mm Llave triangular 8,0 mm Aleación de zinc

20125592


Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    24.5 mm
Pestillo de llave 18.5 mm Llave triangular 8,0 mm Aleación de zinc

20125585

Rango de precios
7,6367 € - 3,6355 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    18.5 mm
Pestillo de llave Llave triangular 7,0 mm 18.5 mm Aleación de zinc

20125578

Rango de precios
3,3428 € - 2,149 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    18.5 mm
Pestillo de llave Llave de reborde doble 5,0 mm 18.5 mm Poliamida

20126315

Rango de precios
2,6926 € - 1,7309 €

Niveles de existencias
81 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Poliamida
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
  • Rango de agarre
    18.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta

20056209

Rango de precios
21,8226 € - 9,6684 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Cierre de cuarto de vuelta

20056155

Rango de precios
1,9051 € - 1,7146 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de llave Llave triangular 7,0 mm 20.0 mm Aleación de zinc

20072490

Rango de precios
4,6797 € - 3,2581 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    20.0 mm
Pestillo de llave Llave cuadrada 7,0 mm 20.0 mm Aleación de zinc

20072438

Rango de precios
1,9195 € - 1,2339 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Cromado
  • Rango de agarre
    20.0 mm
Pestillo de llave Llave triangular 7,0 mm 18.5 mm Aleación de zinc

20055790

Rango de precios
18,0251 € - 8,0076 €

Niveles de existencias
503 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave triangular 7,0 mm
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de llave 20.0 mm Llave de reborde doble 3,0 mm Aleación de zinc fundido

20072377

Rango de precios
4,6797 € - 3,2581 €

Niveles de existencias
88 En stock
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado