Menu Search

Cierre de cuarto de vuelta

En stock

Este cierre de cuarto de vuelta es resistente a vibraciones y adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El cierre solo se puede abrir empujando y rotando el bombín con la llave. Esta gama de pestillos de cuarto de vuelta se ofrece en una selección de acabados y bombines para adaptarse a numerosas aplicaciones y se debe utilizar con un corte de 16,5 x 19,0 mm.

Código De La Serie: SR5007

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
253 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Orientación de montaje Material Finalizar Tipo de llave Rango de agarre Compra
1,9782 € - 3,0772 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc
Revestimiento plástico
Llave triangular 8,0 mm
24.5 mm
1,9782 € - 3,0772 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc
Revestimiento plástico
Llave de reborde doble 5,0 mm
24.5 mm
1,833 € - 2,8514 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc
Revestimiento plástico
Llave triangular 8,0 mm
18.5 mm
5,892 € - 13,2544 € 2 En stock
Llave de reborde doble 5,0 mm
7,0556 € - 15,8354 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon
5,892 € - 13,2544 € 26 En stock
Llave triangular 8,0 mm
5,892 € - 13,2544 € 11 En stock
Llave cuadrada 8,0 mm
5,892 € - 13,2544 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave cuadrada 8,0 mm
1,603 € - 1,7812 € 150 En stock
Nylon
5,892 € - 13,2544 € 14 En stock
Llave cuadrada 8,0 mm
5,892 € - 13,2544 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,7309 € - 2,6926 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
PA
Revestimiento plástico
Llave de reborde doble 5,0 mm
26.5 mm
1,7309 € - 2,6926 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
PA
Revestimiento plástico
Llave de reborde doble 5,0 mm
24.5 mm
0,8666 € - 0,9628 € 49 En stock
Llave triangular 8,0 mm
0,8969 € - 0,9965 € Solicite el plazo de entrega aquí
Llave de reborde doble 3,0 mm
1,2825 € - 1,425 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,7309 € - 2,6926 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
PA
Revestimiento plástico
Llave de reborde doble 5,0 mm
26.5 mm
9,2149 € - 10,2388 € Solicite el plazo de entrega aquí
Mano derecha e izquierda
Acero inoxidable
Bruto
Llave cuadrada 6,0 mm
13.5 mm
1,833 € - 2,8514 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc
Revestimiento plástico
Llave triangular 8,0 mm
22.5 mm
1,833 € - 2,8514 € Solicite el plazo de entrega aquí
Universal
Aleación de zinc
Revestimiento plástico
Llave triangular 8,0 mm
28.5 mm
  • de 13
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 24.5 mm Aleación de zinc

20078157

Rango de precios
3,0772 € - 1,9782 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
Pestillo de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 24.5 mm Aleación de zinc

20077877

Rango de precios
3,0772 € - 1,9782 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 18.5 mm Aleación de zinc

20078058

Rango de precios
2,8514 € - 1,833 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
Cierre de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm Nylon

20050498

Rango de precios
13,2544 € - 5,892 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta Triángulo 8.0 mm 22.5 mm Nylon

20050818

Rango de precios
15,8354 € - 7,0556 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta 26.5 mm Llave triangular 8,0 mm Nylon

20050634

Rango de precios
13,2544 € - 5,892 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta 8.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm Nylon

20050597

Rango de precios
13,2544 € - 5,892 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta 28.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm Nylon

20050580

Rango de precios
13,2544 € - 5,892 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta Triángulo 8.0 mm 18.5 mm Nylon

20050801

Rango de precios
1,7812 € - 1,603 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Material
    Nylon
  • Longitud de la leva
    25.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta 14.5 mm Llave cuadrada 8,0 mm Nylon

20050542

Rango de precios
13,2544 € - 5,892 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta

20050672

Rango de precios
13,2544 € - 5,892 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pestillo de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 26.5 mm PA

20077907

Rango de precios
2,6926 € - 1,7309 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
  • Rango de agarre
    26.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 24.5 mm PA

20077860

Rango de precios
2,6926 € - 1,7309 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
  • Rango de agarre
    24.5 mm
Cierre de cuarto de vuelta 8.5 mm Llave triangular 8,0 mm Nylon

20050658

Rango de precios
0,9628 € - 0,8666 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta 14.5 mm Llave de reborde doble 3,0 mm Nylon

20050429

Rango de precios
0,9965 € - 0,8969 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Código de material
    3926909790
Cierre de cuarto de vuelta

20050665

Rango de precios
1,425 € - 1,2825 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la carcasa
    Nylon
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pestillo de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 26.5 mm PA

20077921

Rango de precios
2,6926 € - 1,7309 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    PA
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
  • Rango de agarre
    26.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave cuadrada 6,0 mm 13.5 mm Acero inoxidable

20051846

Rango de precios
10,2388 € - 9,2149 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Mano derecha e izquierda
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material
    Acero inoxidable
  • Finalizar
    Bruto
  • Rango de agarre
    13.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 22.5 mm Aleación de zinc

20078096

Rango de precios
2,8514 € - 1,833 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Revestimiento plástico
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 8,0 mm 28.5 mm Aleación de zinc

20078218

Rango de precios
2,8514 € - 1,833 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación de montaje
    Universal
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material
    Aleación de zinc
  • Finalizar
    Revestimiento plástico