Menu Search

Conteras cuadradas

En stock

Las conteras y puntillas cuadradas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.

Están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares. Algunos modelos de la gama pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos.

Vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos: conteras cuadradas con nervios estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas metálicas. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.

  • Producto de acabado utilizado para productos tubulares cuadrados.
  • Ideales para usarse en mobiliario y equipo industrial.
  • Ayudan a evitar daños en los suelos y protegen el tubo de los elementos externos.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Color: Plata, Negro, Blanco, Gris medio, Azul, Rojo, Amarillo, Marrón, Verde, Gris oscuro, Gris Código De La Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
311 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad AxA h Color Material Finalizar t Tipo Compra
0,0813 € - 0,1798 € 3529 En stock
25.0 mm
11.5 mm
Gris oscuro
LDPE - PIR
Erosionado
2.5 mm
1
0,0729 € - 0,1613 € 2500 En stock
22.0 mm
11.5 mm
Gris oscuro
LDPE - PIR
Erosionado
2.5 mm
1
0,0861 € - 0,1903 € 45 En stock
15.0 mm
11.5 mm
Negro
PE
Pulido
2.0 mm
1
0,1767 € - 0,3908 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
11.5 mm
Negro
PE
Pulido
3.0 mm
1
0,1242 € - 0,2747 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
11.6 mm
Negro
LDPE - PIR
Pulido
3.0 mm
1
0,0787 € - 0,1742 € 7500 En stock
25.0 mm
Azul
LDPE - PIR
Erosionado
2.5 mm
1
0,2604 € - 0,5757 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.6 mm
12.4 mm
Blanco
LDPE - PIR
Pulido
2.0 mm
1
0,0494 € - 0,1093 € 36500 En stock
14.0 mm
10.0 mm
Negro
PE
Pulido
2.0 mm
2
0,8647 € - 1,9125 € 140 En stock
75.0 mm
22.0 mm
Negro
PEBD
Erosionado
4.0 mm
10376935 0,1144 € - 0,2528 € 5280 En stock
25.0 mm
19.0 mm
Negro
PE
Pulido
2.0 mm
1
0,2682 € - 0,5936 € 21875 En stock
60.0 mm
24.3 mm
Gris oscuro
LDPE - PIR
Pulido
4.0 mm
1
0,0787 € - 0,1742 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
11.5 mm
Marrón
LDPE - PIR
Erosionado
2.5 mm
1
5,966 € - 13,1909 € 1553 En stock
90.0 mm
21.0 mm
Negro
PE
Erosionado
5.0 mm
1
0,1067 € - 0,2359 € 1800 En stock
22.0 mm
19.5 mm
Negro
PE
Pulido
2.5 mm
1
0,2968 € - 0,6564 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
14.5 mm
Gris medio
LDPE - PIR
Erosionado
3.0 mm
0,2968 € - 0,6564 € 150 En stock
50.0 mm
14.5 mm
Gris medio
LDPE - PIR
Erosionado
3.0 mm
0,0568 € - 0,1256 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
11.0 mm
Negro
PE
2.0 mm
1,6681 € - 3,6875 € 80 En stock
100.0 mm
20.5 mm
Negro
PE
Pulido
3.5 mm
1
0,0329 € - 0,0728 € 3500 En stock
15.0 mm
11.0 mm
Negro
PE
2.0 mm
0,201 € - 0,4444 € 2700 En stock
38.0 mm
14.5 mm
Blanco
LDPE - PIR
Pulido
3.0 mm
1
  • de 16
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077962

Rango de precios
0,1798 € - 0,0813 €

Niveles de existencias
3529 En stock
Atributos
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Dark Grey PE

10077955

Rango de precios
0,1613 € - 0,0729 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10079256

Rango de precios
0,1903 € - 0,0861 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079263

Rango de precios
0,3908 € - 0,1767 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.6 mm 3.0 mm 2.0 mm Black PE

10127599

Rango de precios
0,2747 € - 0,1242 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.6 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Blue PE

10081488

Rango de precios
0,1742 € - 0,0787 €

Niveles de existencias
7500 En stock
Atributos
  • AxA
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Material completo
    Polietileno
Square Tube Insert 28.6 mm 12.4 mm 2.0 mm 1.0 mm White PE

10092972

Rango de precios
0,5757 € - 0,2604 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    28.6 mm
  • h
    12.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 14.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246917

Rango de precios
0,1093 € - 0,0494 €

Niveles de existencias
36500 En stock
Atributos
  • AxA
    14.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10079638

Rango de precios
1,9125 € - 0,8647 €

Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 19.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376935

Rango de precios
0,2528 € - 0,1144 €

Niveles de existencias
5280 En stock
Atributos
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Dark Grey PE

10081105

Rango de precios
0,5936 € - 0,2682 €

Niveles de existencias
21875 En stock
Atributos
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Brown PE

10081495

Rango de precios
0,1742 € - 0,0787 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 90.0 mm 21.0 mm 5.0 mm 1.0 mm Black PE

10246610

Rango de precios
13,1909 € - 5,966 €

Niveles de existencias
1553 En stock
Atributos
  • AxA
    90.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 19.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10376928

Rango de precios
0,2359 € - 0,1067 €

Niveles de existencias
1800 En stock
Atributos
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077870

Rango de precios
0,6564 € - 0,2968 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077863

Rango de precios
0,6564 € - 0,2968 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257500

Rango de precios
0,1256 € - 0,0568 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 20.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Black PE

10377031

Rango de precios
3,6875 € - 1,6681 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257517

Rango de precios
0,0728 € - 0,0329 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10079881

Rango de precios
0,4444 € - 0,201 €

Niveles de existencias
2700 En stock
Atributos
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm