Los protectores de reborde de cara elevada adhesivos tienen un diseño fácil de despegar y pegar. Es resistente a la o-zona, a la intemperie, al combustible, al aceite y a los ácidos no oxidantes. Puede soportar temperaturas desde -15 C hasta +70 C.Los protectores de bridas de cara resaltada tienen soporte adhesivo y presentan un diseño fácil de despegar y pegar.El adhesivo especial se adhiere firmemente y no deja residuos en condiciones normales.Adecuados para las especificaciones de bridas DIN y ANSI. Material: Goma Color: Negro Código De La Serie: SR1361
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño nominal de la tubería | T | OD | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190,6279 € - 421,3892 € | 10 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
52.48 in
1333 mm
|
||
| 47,4428 € - 104,8713 € | 27 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
24.213 in
615.0 mm
|
||
| 53,3877 € - 118,0199 € | 48 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
| 167,3455 € - 369,9267 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
| 24,9008 € - 55,059 € | 136 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.961 in
380 mm
|
||
| 147,8078 € - 326,7258 € | 27 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
40.236 in
1022.0 mm
|
||
| 37,9013 € - 83,7891 € | 64 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.717 in
450 mm
|
||
| 48,9449 € - 108,1822 € | 54 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.882 in
505 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar