Menu Search

Extremo de varilla de alta resistencia - Macho

En producción

Estas varillas macho de alta resistencia acaban con un cojinete liso esférico integral y se usan para conectar dos varillas, cables u otros componentes. Están compuestos por un espárrago macho roscado en un extremo y un cojinete liso esférico integrado en el otro. El cojinete liso especial permite una desalineación angular y acepta cargas radiales y axiales, por lo que es ideal para aplicaciones que requieren flexibilidad y capacidad de carga.

La bola del extremo de la varilla se mueve en una concha de cojinete de plástico fabricada en un compuesto de Teflón/nailon relleno de fibra de vidrio. Este diseño garantiza que no sea necesario realizar un mantenimiento del extremo de la varilla. Los extremos de la varilla con cojinete liso de alta resistencia presentan menos fricción de movimiento inicial y prácticamente no dejan espacio. Otra ventaja del material de plástico es que puede absorber numerosas partículas extrañas, lo que evita daños.

Se rosca en el componente correspondiente. También puede soportar temperaturas de entre -30 C y +60 C sin perder capacidad de carga. Las temperaturas más elevadas disminuyen la capacidad de carga. Se utiliza en sistemas de dirección, sistemas de suspensión y conexiones para aplicaciones del sector de la automoción, la construcción y la automatización industrial.

  • Es ideal para aplicaciones que requieren flexibilidad y capacidad de carga.
  • Los extremos de la varilla con cojinete liso de alta resistencia presentan menos fricción de movimiento inicial y prácticamente no dejan espacio.
  • Puede soportar temperaturas de entre -30 C y +60 C sin perder capacidad de carga.
Material: Acero Código De La Serie: SRR3553, SRR3550

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
60 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Mano de hilo d4 l1 d2 d1 d3 l2 Compra
134,40 € - 168,00 € Solicite el plazo de entrega aquí
Left Hand
70.0
110.0
M30
30.0
50.80
66.0
41,73 € - 52,16 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
36.0
60.0
M14
14.0
25.40
36.0
62,99 € - 78,74 € Solicite el plazo de entrega aquí
Left Hand
46.0
72.0
M18
18.0
31.75
44.0
87,18 € - 108,98 € Solicite el plazo de entrega aquí
Left Hand
54.0
84.0
M22
22.0
38.10
51.0
23,66 € - 29,57 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
28.0
48.0
M10
10.0
19.05
29.0
65,56 € - 81,95 € Solicite el plazo de entrega aquí
Left Hand
50.0
78.0
M20
20.0
34.92
47.0
19,49 € - 24,36 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
18.0
33.0
M5
5.0
11.11
20.0
21,62 € - 27,03 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
24.0
42.0
M8
8.0
15.87
25.0
19,49 € - 24,36 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
20.0
36.0
M6
6.0
12.70
22.0
341,00 € - 426,25 € Solicite el plazo de entrega aquí
Left Hand
92.0
145.0
M42
40.0
53.0
94.0
79,82 € - 99,78 € Solicite el plazo de entrega aquí
Left Hand
62.0
94.0
M24
25.0
35.5
57.0
404,16 € - 505,20 € Solicite el plazo de entrega aquí
Left Hand
102.0
163.0
M42
45.0
60.0
98.0
41,73 € - 52,16 € Solicite el plazo de entrega aquí
Left Hand
36.0
60.0
M14
14.0
25.40
36.0
18,34 € - 22,93 € Solicite el plazo de entrega aquí
Left Hand
23.0
42.0
M8
8.0
13.0
25.0
49,35 € - 61,69 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
42.0
66.0
M16
16.0
28.57
40.0
79,82 € - 99,78 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
62.0
94.0
M24
25.0
35.5
57.0
178,43 € - 223,04 € Solicite el plazo de entrega aquí
Left Hand
82.0
140.0
M36
35.0
47.0
92.0
49,35 € - 61,69 € Solicite el plazo de entrega aquí
Left Hand
42.0
66.0
M16
16.0
28.57
40.0
37,83 € - 47,29 € Solicite el plazo de entrega aquí
Left Hand
38.0
63.0
M14
15.0
22.0
33.0
65,56 € - 81,95 € Solicite el plazo de entrega aquí
Right Hand
50.0
78.0
M20
20.0
34.92
47.0
  • de 3
Cabeza de articulación de servicio pesado 30.0 110.0 M30 Acero

20263898

Rango de precios
168,00 € - 134,40 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30
  • d3
    50.80
Cabeza de articulación de servicio pesado 14.0 60.0 M14 Acero

20263959

Rango de precios
52,16 € - 41,73 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    14.0
  • l1
    60.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.40
Cabeza de articulación de servicio pesado 18.0 72.0 M18 Acero

20263850

Rango de precios
78,74 € - 62,99 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    72.0
  • d2
    M18
  • d3
    31.75
Cabeza de articulación de servicio pesado 22.0 84.0 M22 Acero

20263874

Rango de precios
108,98 € - 87,18 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1
    84.0
  • d2
    M22
  • d3
    38.10
Cabeza de articulación de servicio pesado 10.0 48.0 M10 Acero

20263935

Rango de precios
29,57 € - 23,66 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Cabeza de articulación de servicio pesado 20.0 78.0 M20 Acero

20263867

Rango de precios
81,95 € - 65,56 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    78.0
  • d2
    M20
  • d3
    34.92
Cabeza de articulación de servicio pesado 5.0 33.0 M5 Acero

20263904

Rango de precios
24,36 € - 19,49 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    33.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Cabeza de articulación de servicio pesado 8.0 42.0 M8 Acero

20263928

Rango de precios
27,03 € - 21,62 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Cabeza de articulación de servicio pesado 6.0 36.0 M6 Acero

20263911

Rango de precios
24,36 € - 19,49 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Cabeza de articulación de servicio pesado 40.0 145.0 M42 Acero

20264468

Rango de precios
426,25 € - 341,00 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    40.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M42
  • d3
    53.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 25.0 94.0 M24 Acero

20264437

Rango de precios
99,78 € - 79,82 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24
  • d3
    35.5
Cabeza de articulación de servicio pesado 45.0 163.0 M42 Acero

20264499

Rango de precios
505,20 € - 404,16 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    45.0
  • l1
    163.0
  • d2
    M42
  • d3
    60.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 14.0 60.0 M14 Acero

20263836

Rango de precios
52,16 € - 41,73 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    14.0
  • l1
    60.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.40
Cabeza de articulación de servicio pesado 8.0 42.0 M8 Acero

20264376

Rango de precios
22,93 € - 18,34 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 16.0 66.0 M16 Acero

20263966

Rango de precios
61,69 € - 49,35 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Cabeza de articulación de servicio pesado 25.0 94.0 M24 Acero

20264611

Rango de precios
99,78 € - 79,82 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24
  • d3
    35.5
Cabeza de articulación de servicio pesado 35.0 140.0 M36 Acero

20264451

Rango de precios
223,04 € - 178,43 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    35.0
  • l1
    140.0
  • d2
    M36
  • d3
    47.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 16.0 66.0 M16 Acero

20263843

Rango de precios
61,69 € - 49,35 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Cabeza de articulación de servicio pesado 15.0 63.0 M14 Acero

20264406

Rango de precios
47,29 € - 37,83 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    15.0
  • l1
    63.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Cabeza de articulación de servicio pesado 20.0 78.0 M20 Acero

20263980

Rango de precios
81,95 € - 65,56 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    78.0
  • d2
    M20
  • d3
    34.92