Menu Search

Monturas tipo sándwich y espárrago

En stock

Bases antivibración fabricadas con acero galvanizado y caucho. Adecuadas para cualquier aplicación que requiera aislamiento de vibración. Se pueden utilizar en compresión, cizallamiento o ambos, cuando no haya requisitos para funcionalidad a prueba de fallos. Disponibles en cinco opciones y en una selección de tamaños de rosca.

Código De La Serie: SR5495

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
126 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Diámetro general Orientación Altura de la base Diámetro de la base Compra
8,6152 € - 9,0686 € Solicite el plazo de entrega aquí
10-32
De hembra a macho
50.0 mm
4,2573 € - 4,482 € Solicite el plazo de entrega aquí
6-32
De hembra a macho
60.0 mm
4,2709 € - 4,4956 € Solicite el plazo de entrega aquí
8-32
De hembra a macho
70.0 mm
3,9417 € - 4,1497 € Solicite el plazo de entrega aquí
8-32
De macho a macho
50.0 mm
100.0 mm
2,3126 € - 2,4349 € 5156 En stock
6-32
De hembra a macho
50.0 mm
2,1684 € - 2,2823 € 625 En stock
6-32
De macho a macho
45.0 mm
50.0 mm
3,3116 € - 3,4861 € Solicite el plazo de entrega aquí
10-32
De macho a macho
15.0 mm
15.0 mm
5,3222 € - 5,6022 € Solicite el plazo de entrega aquí
8-32
De hembra a macho
10.0 mm
4,2709 € - 4,4956 € 26 En stock
1/4-20
De macho a macho
10.0 mm
15.0 mm
8,9975 € - 9,4675 € 50 En stock
M8
Macho
35.0 mm
40.0 mm
3,356 € - 3,5321 € 4683 En stock
M4
Hembra
10.0 mm
10.0 mm
12,1535 € - 12,8015 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Macho
45.0 mm
50.0 mm
9,8855 € - 10,408 € 20 En stock
M8
Macho
40.0 mm
40.0 mm
12,1535 € - 12,8015 € 20 En stock
M10
Hembra
45.0 mm
40.0 mm
10,6695 € - 11,2235 € 3140 En stock
M8
Macho
45.0 mm
40.0 mm
3,4067 € - 3,5858 € 660 En stock
M4
Hembra
15.0 mm
10.0 mm
4,7337 € - 4,9817 € 29 En stock
M6
Hembra
20.0 mm
25.0 mm
3,2405 € - 3,4109 € 5364 En stock
M4
15.0 mm
De hembra a hembra
25.0 mm
25.0 mm
2,5394 € - 2,6721 € 1400 En stock
M4
De macho a macho
15.0 mm
15.0 mm
8,9975 € - 9,4675 € 663 En stock
M8
40.0 mm
Hembra
35.0 mm
30.0 mm
  • de 7
Montura de vibración Redonda 10-32 Goma; Acero al carbono

10426975

Rango de precios
9,0686 € - 8,6152 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    De hembra a macho
  • Medida de la rosca
    10-32
  • Altura de la base
    50.0 mm
Montura de vibración Redonda 6-32 Goma; Acero al carbono

10164235

Rango de precios
4,482 € - 4,2573 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    De hembra a macho
  • Medida de la rosca
    6-32
  • Altura de la base
    60.0 mm
Montura de vibración Redonda 8-32 Goma; Acero al carbono

10164242

Rango de precios
4,4956 € - 4,2709 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    De hembra a macho
  • Medida de la rosca
    8-32
  • Altura de la base
    70.0 mm
Montura de vibración Redonda 8-32 Goma; Acero al carbono

10164259

Rango de precios
4,1497 € - 3,9417 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    De macho a macho
  • Medida de la rosca
    8-32
  • Male thread length
    9.5 mm
Montura de vibración Redonda 6-32 Goma; Acero al carbono

10164228

Rango de precios
2,4349 € - 2,3126 €

Niveles de existencias
5156 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    De hembra a macho
  • Medida de la rosca
    6-32
  • Altura de la base
    50.0 mm
Montura de vibración Redonda 6-32 Goma; Acero al carbono

10164211

Rango de precios
2,2823 € - 2,1684 €

Niveles de existencias
625 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    De macho a macho
  • Medida de la rosca
    6-32
  • Male thread length
    6.4 mm
Montura de vibración Redonda 10-32 Goma; Acero al carbono

10164280

Rango de precios
3,4861 € - 3,3116 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    De macho a macho
  • Medida de la rosca
    10-32
  • Male thread length
    9.5 mm
Montura de vibración Redonda 8-32 Goma; Acero al carbono

10164266

Rango de precios
5,6022 € - 5,3222 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    De hembra a macho
  • Medida de la rosca
    8-32
  • Altura de la base
    10.0 mm
Montura de vibración Redonda 1/4-20 Goma; Acero al carbono

10164273

Rango de precios
4,4956 € - 4,2709 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    De macho a macho
  • Medida de la rosca
    1/4-20
  • Male thread length
    12.7 mm
Montura de vibración Redonda M8 Acero;Goma

10282502

Rango de precios
9,4675 € - 8,9975 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    Macho
  • Medida de la rosca
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
Montura de vibración Redonda M4 Acero;Goma

10282588

Rango de precios
3,5321 € - 3,356 €

Niveles de existencias
4683 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    Hembra
  • Medida de la rosca
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
Montura de vibración Redonda M10 Acero;Goma

10282533

Rango de precios
12,8015 € - 12,1535 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    Macho
  • Medida de la rosca
    M10
  • Male thread length
    38.0 mm
Montura de vibración Redonda M8 Acero;Goma

10282519

Rango de precios
10,408 € - 9,8855 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    Macho
  • Medida de la rosca
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
Montura de vibración Redonda M10 Acero;Goma

10282748

Rango de precios
12,8015 € - 12,1535 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    Hembra
  • Medida de la rosca
    M10
  • Female thread length
    10.0 mm
Montura de vibración Redonda M8 Acero;Goma

10282526

Rango de precios
11,2235 € - 10,6695 €

Niveles de existencias
3140 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    Macho
  • Medida de la rosca
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
Montura de vibración Redonda M4 Acero;Goma

10282595

Rango de precios
3,5858 € - 3,4067 €

Niveles de existencias
660 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    Hembra
  • Medida de la rosca
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
Montura de vibración Redonda M6 Acero;Goma

10282663

Rango de precios
4,9817 € - 4,7337 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    Hembra
  • Medida de la rosca
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
Montura de vibración M4 15.0 mm 15.0 mm Goma;Acero

10170465

Rango de precios
3,4109 € - 3,2405 €

Niveles de existencias
5364 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    De hembra a hembra
  • Medida de la rosca
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
Montura de vibración Redonda M4 Goma;Acero

10170403

Rango de precios
2,6721 € - 2,5394 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    De macho a macho
  • Medida de la rosca
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm
Montura de vibración Redonda M8 40.0 mm 35.0 mm Acero;Goma

10282717

Rango de precios
9,4675 € - 8,9975 €

Niveles de existencias
663 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    Hembra
  • Medida de la rosca
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm