Menu Search

Pestillos de cuarto de vuelta: con alas y llave

En stock

Los pestillos de cuarto de vuelta con pomos de mariposa están diseñados para fijar puertas, armarios, cuadros y otros puntos de acceso. Se mueven girando el pomo 90 grados, lo que hace que el pestillo se bloquee o desbloquee. Esto hace que sean ideales para aplicaciones que tengan que abrirse y cerrarse con frecuencia. Cada cierre viene con una junta de sellado exterior, una tuerca de montaje y dos llaves tipo euro estándar (5333).

Se fabrican de manera que resulte fácil y rápido instalarlos proporcionan mayor seguridad e impiden entradas no autorizadas al tiempo que permiten un acceso fácil cuando se abren. Los productos incluyen varios materiales, acabados y rangos de agarre que se utilizan en varias aplicaciones, como cuadros eléctricos, armarios de mobiliario y cubiertas para equipos.

  • Material: aleación de zinc y aleación de zinc fundido
  • Color: negro y natural


Código De La Serie: SR5541

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
20 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura del orificio de montaje Altura del pomo Color Longitud del orificio de montaje Tipo de llave Material completo Rango de agarre Compra
22,69 € - 51,08 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.2 mm
20.0 mm
Negro
20.2 mm
Llave europea (5333)
Aleación de zinc fundido
14.5 mm
4,968 € - 10,434 € 148 En stock
16.2 mm
13.4 mm
Cromado
14.2 mm
Misma llave
Acero
16.0 mm
22,69 € - 51,08 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.2 mm
20.0 mm
Cromado
20.2 mm
Llave europea (5333)
Aleación de zinc fundido
8.5 mm
22,69 € - 51,08 € 25 En stock
22.2 mm
20.0 mm
Natural
20.2 mm
Llave europea (5333)
Aleación de zinc fundido
8.5 mm
22,69 € - 51,08 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.2 mm
20.0 mm
Cromado
20.2 mm
Llave europea (5333)
Aleación de zinc fundido
18.5 mm
22,69 € - 51,08 € 185 En stock
22.2 mm
20.0 mm
Cromado
20.2 mm
Llave europea (5333)
Aleación de zinc fundido
24.5 mm
22,69 € - 51,08 € 236 En stock
22.2 mm
20.0 mm
Natural
20.2 mm
Llave europea (5333)
Aleación de zinc fundido
28.5 mm
22,04 € - 49,57 € 85 En stock
22.2 mm
20.0 mm
Negro
20.2 mm
Llave europea (5333)
Aleación de zinc fundido
24.5 mm
22,69 € - 51,08 € 46 En stock
22.2 mm
20.0 mm
Cromado
20.2 mm
Llave europea (5333)
Aleación de zinc fundido
14.5 mm
22,69 € - 51,08 € 42 En stock
22.2 mm
20.0 mm
Natural
20.2 mm
Llave europea (5333)
Aleación de zinc fundido
26.5 mm
4,5493 € - 5,0548 € 299 En stock
22.2 mm
20.0 mm
Cromado
20.2 mm
Llave europea (5333)
Aleación de zinc fundido
26.5 mm
22,04 € - 49,57 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.2 mm
20.0 mm
Negro
20.2 mm
Llave europea (5333)
Aleación de zinc fundido
14.5 mm
22,69 € - 51,08 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.2 mm
20.0 mm
Negro
20.2 mm
Llave europea (5333)
Aleación de zinc fundido
18.5 mm
22,04 € - 49,57 € 19 En stock
22.2 mm
20.0 mm
Negro
20.2 mm
Llave europea (5333)
Aleación de zinc fundido
28.5 mm
22,04 € - 49,57 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.2 mm
20.0 mm
Negro
20.2 mm
Llave europea (5333)
Aleación de zinc fundido
26.5 mm
22,04 € - 49,57 € 65 En stock
22.2 mm
20.0 mm
Negro
20.2 mm
Llave europea (5333)
Aleación de zinc fundido
8.5 mm
22,04 € - 49,57 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.2 mm
20.0 mm
Negro
20.2 mm
Llave europea (5333)
Aleación de zinc fundido
18.5 mm
22,69 € - 51,08 € 76 En stock
22.2 mm
20.0 mm
Cromado
20.2 mm
Llave europea (5333)
Aleación de zinc fundido
28.5 mm
6,7733 € - 9,4827 € 14 En stock
16.2 mm
13.4 mm
Cromado
14.2 mm
Misma llave
Acero
16.0 mm
22,69 € - 51,08 € 15 En stock
22.2 mm
20.0 mm
Negro
20.2 mm
Llave europea (5333)
Aleación de zinc fundido
24.5 mm
Pomo de mariposa Llave europea (5333) 14.5 mm Aleación de zinc fundido Negro

20059293

Rango de precios
51,08 € - 22,69 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave europea (5333)
  • Rango de agarre
    14.5 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pomo de mariposa Misma llave 16.0 mm Acero Cromado

20064051

Rango de precios
10,434 € - 4,968 €

Niveles de existencias
148 En stock
Atributos
  • Tipo de llave
    Misma llave
  • Rango de agarre
    16.0 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material del pestillo
    Acero
  • Color
    Cromado
Pomo de mariposa Llave europea (5333) 8.5 mm Aleación de zinc fundido Cromado

20120894

Rango de precios
51,08 € - 22,69 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Aleación de zinc
  • Tipo de llave
    Llave europea (5333)
  • Rango de agarre
    8.5 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pomo de mariposa Llave europea (5333) 8.5 mm Aleación de zinc fundido Natural

20120955

Rango de precios
51,08 € - 22,69 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Material
    Aleación de zinc
  • Tipo de llave
    Llave europea (5333)
  • Rango de agarre
    8.5 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pomo de mariposa Llave europea (5333) 18.5 mm Aleación de zinc fundido Cromado

20120856

Rango de precios
51,08 € - 22,69 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Aleación de zinc
  • Tipo de llave
    Llave europea (5333)
  • Rango de agarre
    18.5 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pomo de mariposa Llave europea (5333) 24.5 mm Aleación de zinc fundido Cromado

20120863

Rango de precios
51,08 € - 22,69 €

Niveles de existencias
185 En stock
Atributos
  • Material
    Aleación de zinc
  • Tipo de llave
    Llave europea (5333)
  • Rango de agarre
    24.5 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pomo de mariposa Llave europea (5333) 28.5 mm Aleación de zinc fundido Natural

20120948

Rango de precios
51,08 € - 22,69 €

Niveles de existencias
236 En stock
Atributos
  • Material
    Aleación de zinc
  • Tipo de llave
    Llave europea (5333)
  • Rango de agarre
    28.5 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pomo de mariposa Llave europea (5333) 24.5 mm Aleación de zinc fundido Negro

20051594

Rango de precios
49,57 € - 22,04 €

Niveles de existencias
85 En stock
Atributos
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave europea (5333)
  • Rango de agarre
    24.5 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pomo de mariposa Llave europea (5333) 14.5 mm Aleación de zinc fundido Cromado

20120887

Rango de precios
51,08 € - 22,69 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Material
    Aleación de zinc
  • Tipo de llave
    Llave europea (5333)
  • Rango de agarre
    14.5 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pomo de mariposa Llave europea (5333) 26.5 mm Aleación de zinc fundido Natural

20120931

Rango de precios
51,08 € - 22,69 €

Niveles de existencias
42 En stock
Atributos
  • Material
    Aleación de zinc
  • Tipo de llave
    Llave europea (5333)
  • Rango de agarre
    26.5 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pomo de mariposa Llave europea (5333) 26.5 mm Aleación de zinc fundido Cromado

20120870

Rango de precios
5,0548 € - 4,5493 €

Niveles de existencias
299 En stock
Atributos
  • Material
    Aleación de zinc
  • Tipo de llave
    Llave europea (5333)
  • Rango de agarre
    26.5 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pomo de mariposa Llave europea (5333) 14.5 mm Aleación de zinc fundido Negro

20051570

Rango de precios
49,57 € - 22,04 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave europea (5333)
  • Rango de agarre
    14.5 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pomo de mariposa Llave europea (5333) 18.5 mm Aleación de zinc fundido Negro

20059316

Rango de precios
51,08 € - 22,69 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Aleación de zinc
  • Tipo de llave
    Llave europea (5333)
  • Rango de agarre
    18.5 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pomo de mariposa Llave europea (5333) 28.5 mm Aleación de zinc fundido Negro

20051617

Rango de precios
49,57 € - 22,04 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave europea (5333)
  • Rango de agarre
    28.5 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pomo de mariposa Llave europea (5333) 26.5 mm Aleación de zinc fundido Negro

20051600

Rango de precios
49,57 € - 22,04 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave europea (5333)
  • Rango de agarre
    26.5 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pomo de mariposa Llave europea (5333) 8.5 mm Aleación de zinc fundido Negro

20051624

Rango de precios
49,57 € - 22,04 €

Niveles de existencias
65 En stock
Atributos
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave europea (5333)
  • Rango de agarre
    8.5 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pomo de mariposa Llave europea (5333) 18.5 mm Aleación de zinc fundido Negro

20051587

Rango de precios
49,57 € - 22,04 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave europea (5333)
  • Rango de agarre
    18.5 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pomo de mariposa Llave europea (5333) 28.5 mm Aleación de zinc fundido Cromado

20059361

Rango de precios
51,08 € - 22,69 €

Niveles de existencias
76 En stock
Atributos
  • Material
    Aleación de zinc
  • Tipo de llave
    Llave europea (5333)
  • Rango de agarre
    28.5 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pomo de mariposa Misma llave 16.0 mm Acero Cromado

20064037

Rango de precios
9,4827 € - 6,7733 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Tipo de llave
    Misma llave
  • Rango de agarre
    16.0 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material del pestillo
    Acero
  • Color
    Cromado
Pomo de mariposa Llave europea (5333) 24.5 mm Aleación de zinc fundido Negro

20059330

Rango de precios
51,08 € - 22,69 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Material
    Aleación de zinc
  • Tipo de llave
    Llave europea (5333)
  • Rango de agarre
    24.5 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido