Menu Search

Pilares de soporte PCB de bloqueo con remache

En stock

Diseñado para montarse fácilmente en un chasis con remaches a presión SR de plástico. Permite el montaje en varios grosores de panel, hasta Cabeza de botón en el remache para una protrusión mínima en la parte inferior del chasis.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
36 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,2014 € - 0,2237 € 100 En stock
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
0,183 € - 0,2028 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
0.7 - 1.6 mm
11.1 mm
0,1618 € - 0,1798 € 698 En stock
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
0.7 - 1.6 mm
11.1 mm
0,1827 € - 0,2256 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
0,1589 € - 0,1962 € 3000 En stock
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
10027813 0,1589 € - 0,1962 € 990 En stock
4.1 mm
1.6 mm
3.7 - 4.7 mm
15.9 mm
0,1589 € - 0,1962 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.1 mm
1.6 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
0,183 € - 0,2028 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
3.7 - 4.7 mm
19.1 mm
0,1589 € - 0,1962 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.1 mm
1.6 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
0,1302 € - 0,1447 € 396 En stock
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
0,2014 € - 0,2238 € 1115 En stock
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
0,1589 € - 0,1962 € 7000 En stock
4.1 mm
1.6 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
0,1589 € - 0,1962 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.1 mm
1.6 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
0,1589 € - 0,1962 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.1 mm
1.6 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
0,7947 € - 0,8831 € 2994 En stock
4.0 mm
4.75 mm
2.0 - 1.78 mm
1.2 - 2.67 mm
12.7 mm
0,7742 € - 0,8602 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.78 mm
1.2 - 2.67 mm
6.4 mm
  • de 2
Soporte de bloqueo de inserción 9.5 mm (L) Nylon 6/6

10027677

Rango de precios
0,2237 € - 0,2014 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Soporte de bloqueo de inserción 11.1 mm PA

10562208

Rango de precios
0,2028 € - 0,183 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    5.6 mm
Soporte de bloqueo de inserción 11.1 mm Nylon 6/6

10027615

Rango de precios
0,1798 € - 0,1618 €

Niveles de existencias
698 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    5.6 mm
Soporte de bloqueo de inserción 19.1 mm PA

10027769

Rango de precios
0,2256 € - 0,1827 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
  • Rango B de grosor del panel
    4.7 - 5.7 mm
Soporte de bloqueo de inserción 19.1 mm PA

10027707

Rango de precios
0,1962 € - 0,1589 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
  • Rango B de grosor del panel
    4.7 - 5.7 mm
Soporte de bloqueo de inserción 15.9 mm Nylon 6/6

10027813

Rango de precios
0,1962 € - 0,1589 €

Niveles de existencias
990 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
  • Rango B de grosor del panel
    3.7 - 4.7 mm
Soporte de bloqueo de inserción 25.4 mm PA

10112786

Rango de precios
0,1962 € - 0,1589 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
  • Rango B de grosor del panel
    7.2 - 8.7 mm
Soporte de bloqueo de inserción 19.1 mm PA

10027578

Rango de precios
0,2028 € - 0,183 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    5.6 mm
Soporte de bloqueo de inserción 11.1 mm PA

10027721

Rango de precios
0,1962 € - 0,1589 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
  • Rango B de grosor del panel
    1.5 - 2.7 mm
Soporte de bloqueo de inserción 11.1 mm Nylon 6/6

10027684

Rango de precios
0,1447 € - 0,1302 €

Niveles de existencias
396 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Soporte de bloqueo de inserción 12.7 mm Nylon 6/6

10027691

Rango de precios
0,2238 € - 0,2014 €

Niveles de existencias
1115 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Soporte de bloqueo de inserción 25.4 mm PA

10112779

Rango de precios
0,1962 € - 0,1589 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
  • Rango B de grosor del panel
    7.2 - 8.7 mm
Soporte de bloqueo de inserción 11.1 mm PA

10027790

Rango de precios
0,1962 € - 0,1589 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
  • Rango B de grosor del panel
    1.5 - 2.7 mm
Soporte de bloqueo de inserción 12.7 mm Nylon 6/6

10027837

Rango de precios
0,1962 € - 0,1589 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
  • Rango B de grosor del panel
    2.7 - 3.7 mm
Soporte para fijación en el borde 12.7 mm Snap Lock 1.2 mm

10165966

Rango de precios
0,8831 € - 0,7947 €

Niveles de existencias
2994 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Snap Lock
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    5.1 mm
Soporte para fijación en el borde 6.4 mm Snap Lock 1.2 mm

10487778

Rango de precios
0,8602 € - 0,7742 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Snap Lock
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    5.1 mm