10176689
TNM4-9.5-20-1
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 3,4808 € |
| 500 + | 3,3065 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural |
|---|---|
| Forma del espaciador | Redonda |
| Tamaños de rosca compatibles (todos) | M4 |
| Diámetro del cuerpo | 0.374 in |
| Diámetro del cuerpo | 9.5 mm |
| Longitud de la rosca interna A | 0.394 in |
| Longitud de la rosca interna A | 10.0 mm |
| Longitud de la rosca interna | 10.0 mm |
| Longitud de la rosca interna | 0.394 in |
| Longitud del espaciador | 0.787 in |
| Longitud del espaciador | 20.0 mm |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Tipo | Female/Female |
| Medida de la rosca | M4 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar