Menu Search

Separadores de aislamiento redondos

En stock

Estos separadores están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Los separadores redondos son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y resultan ideales cuando se requiere una elevada fuerza mecánica. Además, ofrecen un espacio aislado y resistente para las aplicaciones electrónicas de alta potencia. Fabricados en nylon con insertos de latón y clasificados UL94 V-2.

Código De La Serie: SR2797

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
177 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud de la rosca interna Diámetro del cuerpo Tipo Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud de la rosca interna A Longitud del espaciador Compra
1,2528 € - 1,3196 € 98 En stock
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
25.0 mm
0,8158 € - 0,8589 € 5869 En stock
4.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
4.0 mm
8.0 mm
1,6188 € - 1,7038 € 292 En stock
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
50.0 mm
2,1053 € - 2,2162 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
M6
12.7 mm
30.0 mm
3,3065 € - 3,4808 € 100 En stock
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
20.0 mm
2,9502 € - 3,1063 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
30.0 mm
1,5467 € - 1,6285 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
M5
10.0 mm
25.0 mm
0,8158 € - 0,8589 € 3700 En stock
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
12.0 mm
1,1162 € - 1,1753 € 1300 En stock
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
25.0 mm
1,6328 € - 1,7189 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M2.5
6.0 mm
20.0 mm
1,2108 € - 1,2754 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
10.0 mm
1,1678 € - 1,2292 € 1092 En stock
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
12.0 mm
0,6726 € - 0,7082 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
5.0 mm
10.0 mm
1,2356 € - 1,3013 € 9 En stock
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
15.0 mm
0,748 € - 0,7878 € 261 En stock
8.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
8.0 mm
18.0 mm
1,9482 € - 2,0504 € 96 En stock
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
M6
12.7 mm
25.0 mm
1,5327 € - 1,6134 € 411 En stock
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
45.0 mm
0,8675 € - 0,9138 € 76 En stock
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
12.0 mm
1,5467 € - 1,6285 € 31 En stock
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
M5
10.0 mm
20.0 mm
1,1732 € - 1,2356 € 398 En stock
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
35.0 mm
  • de 9
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico 8.0 mm M4 25.0 mm

10131251

Rango de precios
1,3196 € - 1,2528 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico 8.0 mm M4 8.0 mm

10131138

Rango de precios
0,8589 € - 0,8158 €

Niveles de existencias
5869 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    4.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M4 50.0 mm

10176610

Rango de precios
1,7038 € - 1,6188 €

Niveles de existencias
292 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    6.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M6 30.0 mm

10177044

Rango de precios
2,2162 € - 2,1053 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
  • Diámetro del cuerpo
    12.7 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    12.7 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M4 20.0 mm

10176689

Rango de precios
3,4808 € - 3,3065 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    9.5 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M4 30.0 mm

10176733

Rango de precios
3,1063 € - 2,9502 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    9.5 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M5 25.0 mm

10176870

Rango de precios
1,6285 € - 1,5467 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
  • Diámetro del cuerpo
    9.5 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico 8.0 mm M4 12.0 mm

10131169

Rango de precios
0,8589 € - 0,8158 €

Niveles de existencias
3700 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    6.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico 6.0 mm M3 25.0 mm

10131039

Rango de precios
1,1753 € - 1,1162 €

Niveles de existencias
1300 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M2.5 20.0 mm

10175972

Rango de precios
1,7189 € - 1,6328 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    6.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M3 10.0 mm

10036198

Rango de precios
1,2754 € - 1,2108 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    6.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M3 12.0 mm

10176245

Rango de precios
1,2292 € - 1,1678 €

Niveles de existencias
1092 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    6.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico 6.0 mm M3 10.0 mm

10130940

Rango de precios
0,7082 € - 0,6726 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    5.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M4 15.0 mm

10176436

Rango de precios
1,3013 € - 1,2356 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    6.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico 6.0 mm M3 18.0 mm

10130988

Rango de precios
0,7878 € - 0,748 €

Niveles de existencias
261 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    8.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M6 25.0 mm

10177020

Rango de precios
2,0504 € - 1,9482 €

Niveles de existencias
96 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
  • Diámetro del cuerpo
    12.7 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    12.7 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M4 45.0 mm

10176580

Rango de precios
1,6134 € - 1,5327 €

Niveles de existencias
411 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    6.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M3 12.0 mm

10176030

Rango de precios
0,9138 € - 0,8675 €

Niveles de existencias
76 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    6.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M5 20.0 mm

10176849

Rango de precios
1,6285 € - 1,5467 €

Niveles de existencias
31 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
  • Diámetro del cuerpo
    9.5 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico 6.0 mm M3 35.0 mm

10131060

Rango de precios
1,2356 € - 1,1732 €

Niveles de existencias
398 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    10.0 mm