Estos separadores están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Los separadores redondos son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y resultan ideales cuando se requiere una elevada fuerza mecánica. Además, ofrecen un espacio aislado y resistente para las aplicaciones electrónicas de alta potencia. Fabricados en nylon con insertos de latón y clasificados UL94 V-2.
Código De La Serie: SR2797
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud de la rosca interna | Diámetro del cuerpo | Tipo | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud de la rosca interna A | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3368 € - 1,4067 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2356 € - 1,3013 € | 9 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,1053 € - 2,2162 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Female
|
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,3055 € - 2,4271 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Female
|
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,5467 € - 1,6285 € | 31 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,5467 € - 1,6285 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8158 € - 0,8589 € | 3700 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0676 € - 1,1237 € | 140 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7039 € - 0,7405 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8158 € - 0,8589 € | 5869 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,2528 € - 1,3196 € | 98 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6726 € - 0,7082 € | 228 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7222 € - 0,7609 € | 240 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,776 € - 1,8696 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Macho/Macho
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,3055 € - 2,4271 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Macho/Macho
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,5467 € - 1,6285 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Macho/Macho
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,3055 € - 2,4271 € | 200 En stock |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Macho/Macho
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,919 € - 2,0203 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Macho/Macho
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,776 € - 1,8696 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Macho/Macho
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,776 € - 1,8696 € | 398 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar