Los tornillos de cabeza hexagonal con rebaje, fabricados en PEEK, proporcionan una resistencia mecánica excepcional, resistencia química y estabilidad térmica.
El diseño de cabeza avellanada permite que se asiente al ras con una superficie. Proporciona un acabado limpio y de bajo perfil, adecuado para el ensamblaje de precisión.
Mantiene su integridad estructural y rendimiento a temperaturas de hasta 260 C. Esto lo hace ideal para su uso en los sectores médico, electrónico y automotriz. Material: PEEK Color: Beige Código De La Serie: SRK0086, SR2011
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d1 | Tipo de cabezal | h1 | l2 | Tamaño de transmisión | l1 ±0.2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8967 € - 3,2186 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
M8
|
Torx Head
|
4.00
|
2.5
|
TX-35
|
10.0
|
||
| 1,03 € - 1,29 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
M3
|
De cabeza de vaso
|
1.7
|
1.0
|
2.0
|
12.0
|
||
| 3,1254 € - 3,4727 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
M8
|
Torx Head
|
4.00
|
2.5
|
TX-35
|
15.0
|
||
| 0,93 € - 1,16 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
M3
|
De cabeza de vaso
|
1.7
|
1.0
|
2.0
|
8.0
|
||
| 1,3721 € - 1,5246 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
12.0
|
||
| 0,9583 € - 1,0648 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
4.0
|
||
| 1,4769 € - 1,641 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
15.0
|
||
| 1,1543 € - 1,2826 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
2.20
|
1.4
|
TX-20
|
12.0
|
||
| 1,5899 € - 1,7666 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
M5
|
Torx Head
|
2.50
|
1.6
|
TX-25
|
15.0
|
||
| 1,5028 € - 1,6698 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
20.0
|
||
| 1,0454 € - 1,1616 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
10.0
|
||
| 1,84 € - 2,30 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
M5
|
De cabeza de vaso
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
25.0
|
||
| 1,28 € - 1,60 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
M5
|
De cabeza de vaso
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
10.0
|
||
| 1,8404 € - 2,0449 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
M6
|
Torx Head
|
3.00
|
2.0
|
TX-30
|
20.0
|
||
| 1,4374 € - 1,5972 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
15.0
|
||
| 1,4592 € - 1,6214 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.0
|
M2.5
|
Torx Head
|
1.50
|
0.9
|
TX-8
|
20.0
|
||
| 1,4908 € - 1,6565 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
20.0
|
||
| 1,25 € - 1,56 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
M4
|
De cabeza de vaso
|
2.3
|
1.4
|
2.5
|
20.0
|
||
| 1,19 € - 1,49 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
M5
|
De cabeza de vaso
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
8.0
|
||
| 3,9095 € - 4,3439 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
M8
|
Torx Head
|
4.00
|
2.5
|
TX-35
|
25.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar