Menu Search

Tornillos para máquinas aplanados de ventilación

En producción

Los tornilllos de ventilación son fijaciones con un orificio perforado en el centro que permite que los gases atrapados en el fondo del orificio roscado escapen por el núcleo y proporciona un flujo de aire dentro de la aplicación. Los tornillos son una opción común para los sistemas de vacío alto (HV) o vacío ultra alto (UHV) porque la función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.

Esta gama de tornillos de ventilación incluye una cabeza para máquinas aplanada con forma hexagonal. La forma hexagonal es adecuada para montajes de precisión y cuando la superficie disponible es limitada. Están fabricados en acero inoxidable.

  • La función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.
  • Ideal para usarse en cabinas, carcasas y máquinas selladas.
  • Las formas hexagonales son adecuadas para montajes de precisión.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 304 Código De La Serie: SRP0093.A4

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
168 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D3 H1 d2 Material A/F d1 l1 Compra
2,81 € - 3,75 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0
1.7
6.0
Acero inoxidable 316
2.0
M3
12.0
3,50 € - 4,66 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0
2.3
8.0
Acero inoxidable 304
2.5
M4
20.0
3,12 € - 4,17 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3
2.8
10.0
Acero inoxidable 304
3.0
M5
16.0
4,68 € - 6,24 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
5.5
20.0
Acero inoxidable 304
6.0
M10
30.0
5,16 € - 6,88 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3
2.8
10.0
Acero inoxidable 316
3.0
M5
40.0
4,21 € - 5,61 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3
2.8
10.0
Acero inoxidable 304
3.0
M5
30.0
3,98 € - 5,31 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0
2.3
8.0
Acero inoxidable 316
2.5
M4
25.0
3,90 € - 5,19 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
3.3
12.0
Acero inoxidable 304
4.0
M6
25.0
4,63 € - 6,18 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
6.5
24.0
Acero inoxidable 304
8.0
M12
20.0
2,88 € - 3,85 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
3.3
12.0
Acero inoxidable 316
4.0
M6
10.0
2,43 € - 3,25 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0
2.3
8.0
Acero inoxidable 304
2.5
M4
8.0
2,59 € - 3,45 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3
2.8
10.0
Acero inoxidable 316
3.0
M5
8.0
3,78 € - 5,04 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
5.5
20.0
Acero inoxidable 304
6.0
M10
16.0
5,72 € - 7,62 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
3.3
12.0
Acero inoxidable 304
4.0
M6
50.0
2,38 € - 3,18 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0
2.3
8.0
Acero inoxidable 316
2.5
M4
6.0
4,98 € - 6,65 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
3.3
12.0
Acero inoxidable 304
4.0
M6
40.0
2,53 € - 3,38 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3
2.8
10.0
Acero inoxidable 304
3.0
M5
6.0
5,36 € - 7,15 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
4.4
16.0
Acero inoxidable 304
5.0
M8
55.0
6,04 € - 8,06 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
5.5
20.0
Acero inoxidable 304
6.0
M10
50.0
2,23 € - 2,97 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0
1.7
6.0
Acero inoxidable 316
2.0
M3
5.0
  • de 9
Tornillo de ventilación Cabeza avellanada M3 12.0 Acero inoxidable 316

20238544

Rango de precios
3,75 € - 2,81 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    12.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Tornillo de ventilación Cabeza avellanada M4 20.0 Acero inoxidable 304

20237905

Rango de precios
4,66 € - 3,50 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    20.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Tornillo de ventilación Cabeza avellanada M5 16.0 Acero inoxidable 304

20237981

Rango de precios
4,17 € - 3,12 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    16.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Tornillo de ventilación Cabeza avellanada M10 30.0 Acero inoxidable 304

20238285

Rango de precios
6,24 € - 4,68 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    30.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Tornillo de ventilación Cabeza avellanada M5 40.0 Acero inoxidable 316

20238759

Rango de precios
6,88 € - 5,16 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    40.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Tornillo de ventilación Cabeza avellanada M5 30.0 Acero inoxidable 304

20238018

Rango de precios
5,61 € - 4,21 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    30.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Tornillo de ventilación Cabeza avellanada M4 25.0 Acero inoxidable 316

20238636

Rango de precios
5,31 € - 3,98 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    25.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Tornillo de ventilación Cabeza avellanada M6 25.0 Acero inoxidable 304

20238094

Rango de precios
5,19 € - 3,90 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Tornillo de ventilación Cabeza avellanada M12 20.0 Acero inoxidable 304

20238353

Rango de precios
6,18 € - 4,63 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    20.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Tornillo de ventilación Cabeza avellanada M6 10.0 Acero inoxidable 316

20238773

Rango de precios
3,85 € - 2,88 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    10.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Tornillo de ventilación Cabeza avellanada M4 8.0 Acero inoxidable 304

20237868

Rango de precios
3,25 € - 2,43 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    8.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Tornillo de ventilación Cabeza avellanada M5 8.0 Acero inoxidable 316

20238674

Rango de precios
3,45 € - 2,59 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    8.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Tornillo de ventilación Cabeza avellanada M10 16.0 Acero inoxidable 304

20238254

Rango de precios
5,04 € - 3,78 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    16.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Tornillo de ventilación Cabeza avellanada M6 50.0 Acero inoxidable 304

20238148

Rango de precios
7,62 € - 5,72 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    50.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Tornillo de ventilación Cabeza avellanada M4 6.0 Acero inoxidable 316

20238575

Rango de precios
3,18 € - 2,38 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    6.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Tornillo de ventilación Cabeza avellanada M6 40.0 Acero inoxidable 304

20238124

Rango de precios
6,65 € - 4,98 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    40.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Tornillo de ventilación Cabeza avellanada M5 6.0 Acero inoxidable 304

20237943

Rango de precios
3,38 € - 2,53 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    6.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Tornillo de ventilación Cabeza avellanada M8 55.0 Acero inoxidable 304

20238247

Rango de precios
7,15 € - 5,36 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    55.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Tornillo de ventilación Cabeza avellanada M10 50.0 Acero inoxidable 304

20238322

Rango de precios
8,06 € - 6,04 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    50.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Tornillo de ventilación Cabeza avellanada M3 5.0 Acero inoxidable 316

20238506

Rango de precios
2,97 € - 2,23 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    5.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7