Menu Search

Tornillos sin cabeza - Cabeza del capuchón

En stock

Esta gama de tornillos de hombro presenta un cabezal cilíndrico, Torx o ranurado.

  • Las formas hexagonales son ideales para montajes de precisión y se utilizan donde hay menos superficie disponible.
  • Las formas Torx proporcionan una técnica de fijación firme y colocación rápida para transmitir la tensión del ajuste con menos presión descendente.
  • Los cabezales ranurados son compatibles con destornilladores estándar y requieren menos presión descendente para ajustar piezas que los que cuentan con aperturas embutidas.

Están fabricados en acero inoxidable austenítico o titanio que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización. El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
  • Están fabricados en acero inoxidable austenítico o titanio que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización.
  • El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
  • El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 416, Titanio G2, Titanio G5 Color: , Negro Código De La Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
1.669 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Tipo de impulso d3 Compra
6,0873 € - 8,7035 € 85 En stock
M10
12.0
8.0
Acero inoxidable 303
16.0
Forma hexagonal
20.0
12,8956 € - 18,4164 € 100 En stock
M5
6.0
100.0
Acero inoxidable 303
6.0
Forma hexagonal
10.0
6,283 € - 8,9816 € 100 En stock
M6
8.0
55.0
Acero inoxidable 303
11.0
Forma hexagonal
12.0
15,6869 € - 22,4025 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
20.0
65.0
Acero inoxidable 303
22.0
Forma hexagonal
30.0
9,0434 € - 12,9162 € 90 En stock
M8
10.0
65.0
Acero inoxidable 303
12.0
Forma hexagonal
14.0
7,622 € - 10,8768 € 90 En stock
M8
10.0
40.0
Acero inoxidable 303
12.0
Forma hexagonal
14.0
11,4021 € - 16,2843 € 100 En stock
M8
10.0
100.0
Acero inoxidable 303
12.0
Forma hexagonal
14.0
10,5678 € - 15,0998 € 100 En stock
M8
10.0
80.0
Acero inoxidable 303
12.0
Forma hexagonal
14.0
7,0864 € - 10,1146 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
45.0
Acero inoxidable 303
12.0
Forma hexagonal
14.0
15,6869 € - 22,4025 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
20.0
55.0
Acero inoxidable 303
22.0
Forma hexagonal
30.0
10,9798 € - 15,6869 € 100 En stock
M8
10.0
90.0
Acero inoxidable 303
12.0
Forma hexagonal
14.0
9,0125 € - 12,875 € 100 En stock
M6
8.0
75.0
Acero inoxidable 303
11.0
Forma hexagonal
12.0
5,4487 € - 7,7868 € 100 En stock
M5
6.0
45.0
Acero inoxidable 303
6.0
Forma hexagonal
10.0
14,7393 € - 21,0532 € 50 En stock
M12
16.0
55.0
Acero inoxidable 303
18.0
Forma hexagonal
24.0
7,9413 € - 11,3403 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.0
45.0
Acero inoxidable 303
16.0
Forma hexagonal
20.0
4,2539 € - 6,0667 € 100 En stock
M6
8.0
18.0
Acero inoxidable 303
11.0
Forma hexagonal
12.0
12,1437 € - 17,3555 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
20.0
35.0
Acero inoxidable 303
22.0
Forma hexagonal
30.0
18,0147 € - 25,7397 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
16.0
75.0
Acero inoxidable 303
18.0
Forma hexagonal
24.0
7,9413 € - 11,3403 € 100 En stock
M10
12.0
35.0
Acero inoxidable 303
16.0
Forma hexagonal
20.0
6,0873 € - 8,7035 € 100 En stock
M5
6.0
60.0
Acero inoxidable 303
6.0
Forma hexagonal
10.0
  • de 84
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M10 12.0 8.0 Acero inoxidable 303

20144319

Rango de precios
8,7035 € - 6,0873 €

Niveles de existencias
85 En stock
Atributos
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M5 6.0 100.0 Acero inoxidable 303

20144500

Rango de precios
18,4164 € - 12,8956 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M6 8.0 55.0 Acero inoxidable 303

20144517

Rango de precios
8,9816 € - 6,283 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M16 20.0 65.0 Acero inoxidable 303

20144647

Rango de precios
22,4025 € - 15,6869 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M8 10.0 65.0 Acero inoxidable 303

20144685

Rango de precios
12,9162 € - 9,0434 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M8 10.0 40.0 Acero inoxidable 303

20144289

Rango de precios
10,8768 € - 7,622 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M8 10.0 100.0 Acero inoxidable 303

20144722

Rango de precios
16,2843 € - 11,4021 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M8 10.0 80.0 Acero inoxidable 303

20144708

Rango de precios
15,0998 € - 10,5678 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M8 10.0 45.0 Acero inoxidable 303

20144296

Rango de precios
10,1146 € - 7,0864 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M16 20.0 55.0 Acero inoxidable 303

20144623

Rango de precios
22,4025 € - 15,6869 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M8 10.0 90.0 Acero inoxidable 303

20144715

Rango de precios
15,6869 € - 10,9798 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M6 8.0 75.0 Acero inoxidable 303

20144531

Rango de precios
12,875 € - 9,0125 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M5 6.0 45.0 Acero inoxidable 303

20144142

Rango de precios
7,7868 € - 5,4487 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M12 16.0 55.0 Acero inoxidable 303

20144579

Rango de precios
21,0532 € - 14,7393 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M10 12.0 45.0 Acero inoxidable 303

20144371

Rango de precios
11,3403 € - 7,9413 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M6 8.0 18.0 Acero inoxidable 303

20144210

Rango de precios
6,0667 € - 4,2539 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M16 20.0 35.0 Acero inoxidable 303

20144609

Rango de precios
17,3555 € - 12,1437 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M12 16.0 75.0 Acero inoxidable 303

20144593

Rango de precios
25,7397 € - 18,0147 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M10 12.0 35.0 Acero inoxidable 303

20144357

Rango de precios
11,3403 € - 7,9413 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Tornillo de hombro Cabeza del capuchón M5 6.0 60.0 Acero inoxidable 303

20144173

Rango de precios
8,7035 € - 6,0873 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0