Menu Search

Tubo de enmascaramiento recto

En stock

El tubo recto de enmascarar está pensado para cubrir espárragos y pasadores largos con tapones cortos. Puede recortarse al tamaño deseado y enmascararse con un orificio pasante haciendo pasar el diámetro exterior de los tubos. Se suministra en rollos para mayor comodidad.

  • Una excelente solución de enmascaramiento para colocar sobre piezas más largas, donde las tapas estándar son demasiado cortas.
  • Se suministra en rollo y puede cortarse a la longitud deseada.
  • Se adapta a las irregularidades y es reutilizable.
Material: Silicona Color: Rojo, Natural Código De La Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
48 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Longitud del rollo Material d WT Compra
13,76 € - 30,41 € 49 En stock
Natural
1.0 m
Silicona
25.4 mm
1.6 mm
28,49 € - 62,97 € 111 En stock
Natural
1.0 m
Silicona
50.8 mm
1.6 mm
10,555 € - 11,108 € 70 En stock
Natural
1.0 m
Silicona
19.1 mm
1.6 mm
23,33 € - 51,59 € 32 En stock
Natural
1.0 m
Silicona
41.3 mm
1.6 mm
2,957 € - 3,114 € 2504 En stock
Natural
1.0 m
Silicona
4.0 mm
1.6 mm
3,96 € - 8,75 € 365 En stock
Natural
1.0 m
Silicona
5.9 mm
1.6 mm
2,35 € - 5,20 € 63 En stock
Natural
1.0 m
Silicona
2.8 mm
1.6 mm
17,41 € - 38,49 € 3 En stock
Natural
1.0 m
Silicona
34.9 mm
1.6 mm
  • de 3
Tubo de enmascaramiento recto 25.4 mm (DI) 1.0 m (L) Natural Silicona

10248676

Rango de precios
30,41 € - 13,76 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • d
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longitud del rollo
    1.0 m
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tubo de enmascaramiento recto 50.8 mm (DI) 1.0 m (L) Natural Silicona

10248744

Rango de precios
62,97 € - 28,49 €

Niveles de existencias
111 En stock
Atributos
  • d
    50.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longitud del rollo
    1.0 m
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tubo de enmascaramiento recto 19.1 mm (DI) 1.0 m (L) Natural Silicona

10248645

Rango de precios
11,108 € - 10,555 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • d
    19.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longitud del rollo
    1.0 m
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tubo de enmascaramiento recto 41.3 mm (DI) 1.0 m (L) Natural Silicona

10248720

Rango de precios
51,59 € - 23,33 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • d
    41.3 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longitud del rollo
    1.0 m
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tubo de enmascaramiento recto 4.0 mm (DI) 1.0 m (L) Natural Silicona

10248508

Rango de precios
3,114 € - 2,957 €

Niveles de existencias
2504 En stock
Atributos
  • d
    4.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longitud del rollo
    1.0 m
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tubo de enmascaramiento recto 5.9 mm (DI) 1.0 m (L) Natural Silicona

10248546

Rango de precios
8,75 € - 3,96 €

Niveles de existencias
365 En stock
Atributos
  • d
    5.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longitud del rollo
    1.0 m
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tubo de enmascaramiento recto 2.8 mm (DI) 1.0 m (L) Natural Silicona

10248478

Rango de precios
5,20 € - 2,35 €

Niveles de existencias
63 En stock
Atributos
  • d
    2.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longitud del rollo
    1.0 m
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tubo de enmascaramiento recto 34.9 mm (DI) 1.0 m (L) Natural Silicona

10248706

Rango de precios
38,49 € - 17,41 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • d
    34.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longitud del rollo
    1.0 m
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural