Valikko Haku

Holkki - pyöreät kierteettömät, PS

Varastossa

Round unthreaded PS spacers are essential components that offer exceptional versatility and reliability in various applications. These spacers are made from high-quality polystyrene (PS), a rigid and durable material known for its excellent mechanical properties. The main characteristic of round unthreaded PS spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in different sizes and lengths, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PS spacers is their lightweight nature. PS is a lightweight material, making these spacers ideal for applications where minimizing weight is crucial. Additionally, round unthreaded PS spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded PS spacers offer resistance to chemicals and moisture, enhancing their durability and suitability for applications in various industries.

  • Material: PS
  • Colour: Black, Natural, White
  • Material Flammability Standard: UL94 HB

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
195 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,0869 € - 0,121 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.2 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,1352 € - 0,1875 € 16001 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,141 € - 0,1944 € 15883 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,1601 € - 0,2218 € 26955 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,0894 € - 0,1247 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,0918 € - 0,128 € 3499 Varastossa
3.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,1252 € - 0,1725 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.4 mm
6.0 mm
35.0 mm
0,0743 € - 0,1037 € 66946 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,1129 € - 0,156 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,141 € - 0,1944 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
0,0968 € - 0,1351 € 2035 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,1117 € - 0,1547 € 69870 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
20.0 mm
0,0903 € - 0,1263 € 21500 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,1165 € - 0,1629 € 2719 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,0869 € - 0,121 € 43891 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,1327 € - 0,1711 € 14173 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,0831 € - 0,1159 € 37600 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,1165 € - 0,1629 € 27000 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,1697 € - 0,2354 € 49656 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,0769 € - 0,1071 € 37338 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
5.0 mm
  • / 10
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 6.0 mm PS

10045275

Hinta-alue
0,121 € - 0,0869 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PS

10045435

Hinta-alue
0,1875 € - 0,1352 €

Varastotasot
16001 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PS

10045497

Hinta-alue
0,1944 € - 0,141 €

Varastotasot
15883 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PS

10045534

Hinta-alue
0,2218 € - 0,1601 €

Varastotasot
26955 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 15.0 mm PS

10044254

Hinta-alue
0,1247 € - 0,0894 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 20.0 mm PS

10044322

Hinta-alue
0,128 € - 0,0918 €

Varastotasot
3499 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 35.0 mm PS

10044414

Hinta-alue
0,1725 € - 0,1252 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm PS

10044742

Hinta-alue
0,1037 € - 0,0743 €

Varastotasot
66946 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 30.0 mm PS

10044377

Hinta-alue
0,156 € - 0,1129 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 40.0 mm PS

10044476

Hinta-alue
0,1944 € - 0,141 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 12.0 mm PS

10044964

Hinta-alue
0,1351 € - 0,0968 €

Varastotasot
2035 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 20.0 mm PS

10045053

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1117 €

Varastotasot
69870 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PS

10045312

Hinta-alue
0,1263 € - 0,0903 €

Varastotasot
21500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PS

10045374

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1165 €

Varastotasot
2719 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 6.0 mm PS

10045299

Hinta-alue
0,121 € - 0,0869 €

Varastotasot
43891 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 30.0 mm PS

10045091

Hinta-alue
0,1711 € - 0,1327 €

Varastotasot
14173 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PS

10044872

Hinta-alue
0,1159 € - 0,0831 €

Varastotasot
37600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PS

10045398

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1165 €

Varastotasot
27000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PS

10045541

Hinta-alue
0,2354 € - 0,1697 €

Varastotasot
49656 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 5.0 mm PS

10044810

Hinta-alue
0,1071 € - 0,0769 €

Varastotasot
37338 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni