Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.
Series Code :SR1717
Sarjanumero: SR1717
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44,0302 € - 44,0302 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 75,0677 € - 75,0677 € | 5 Varastossa |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 30,2023 € - 56,4671 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 195,6307 € - 260,8409 € | 1 Varastossa |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,0367 € - 2,6388 € | 980 Varastossa |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,1518 € - 8,7671 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 3,1518 € - 8,7671 € | 25 Varastossa |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,8662 € - 4,1513 € | 395 Varastossa |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,1003 € - 2,7985 € | 97 Varastossa |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 4,1057 € - 5,6028 € | 5 Varastossa |
PG11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10,6926 € - 19,982 € | 171 Varastossa |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,1502 € - 3,4958 € | 25 Varastossa |
PG16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,2801 € - 4,7586 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 19,9067 € - 37,2039 € | 145 Varastossa |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 11,6373 € - 21,7645 € | 229 Varastossa |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 28,6447 € - 39,0512 € | 1 Varastossa |
M63
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 50,4924 € - 50,4924 € | 110 Varastossa |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 20,1244 € - 27,4112 € | 303 Varastossa |
M50
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 82,8168 € - 82,8168 € | 102 Varastossa |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 182,6379 € - 182,6379 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa